Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Handheld Anemometer with Wind Chill Function

HHF-308

Handheld Anemometer | HHF-308

Handheld Anemometer

1 year warranty CE
  • Measures Ambient Temperature and Wind Speed
  • Calculates Wind Chill Index
  • Small and Light for One-Handed Operation
  • Calculates and Displays Min/Max/Avg (Up to 5 Minutes)
  • Large Backlit LCD
  • Data Hold Button
  • 5-Minute Auto Power-Off

Beschreibung

The HHF-308 is a mini handheld anemometer with the capability to measure temperature, wind speed and then calculate wind chill. Ideal for outdoor environmental studies and a safety must for winter campers, mountaineers and anyone that works or plays in cold windy environments.

SPECIFICATIONS
Wind Speed Range: 0.4 to 30 metres/second, 80 to 5910 feet/minute, 0.9 to 67 miles/hour, 24 to 1801 metres/hour, 1.4 to 108 km/hour, 0.8 to 58.3 knots
Wind Speed Basic Accuracy: ±3% of full-scale value
Temperature Range: 0 to 50°C (32 to 122°F)
Temperature Accuracy: ±1.2°C (±2°F)
Operating Temperature: 0 to 40°C @ <95% RH
Dimensions: 148 L x 53 W x 22 mm D
Weight: 82.2 g
Power Source: “CR2032” battery (included)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HHF-308
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Handheld anemometer with wind chill function
CR-2032
€6,03
Lieferzeit: 1 Woche
 
Replacement CR3032 3V silver battery
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with meter, wrist strap, CR2032 battery and operator's manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.