Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Handheld Anemometer Psychrometer with CFM/CMM and Enthalpy

HHF-309

Handheld Anemometer Psychrometer with CFM/CMM and Enthalpy | HHF-309

Handheld Anemometer Psychrometer with CFM/CMM and Enthalpy

1 year warranty CE
  • Measures: Volumetric Air Flow or Air Speed, Enthalpy, Ambient Temperature, Relative Humidity, Wind Chill Index and Dew Point/Wet Bulb temperatures
  • Tracks Min/Max/Avg Session Values for Air Speed and Airflow Volume
  • Compact and Light Weight

Beschreibung

The HHF-309 is ideal for measuring all parameters needed to install, test and fine-tune the performance of an HVAC/R system. This economical meter measures temperature, humidity and air speed and can readout units HVAC technicians require such as enthalpy, wind chill and dew point/wet bulb temperatures.

SPECIFICATIONS
Air Speed Range: 80 to 5910 ft/min (0.4 to 30 m/second)
Air Speed Accuracy: ±(3% of full-scale value + 40 ft/min (0.2 m/second)
Air Speed Resolution: 1 ft/min (0.1 m/second)
Temperature Range: 0 to 50°C (32 to 122°F)
Temperature Accuracy: 1°C (±1.8°F) from 20 to 40°C (68 to 104°F); 2°C (±3.6°F) elsewhere in range
Temperature Resolution: 0.1°
Airflow Volume Range: 0 to 591,000 CFM (0 to 16,740 CMM)
Relative Humidity (RH) Range: 0 to 100%
RH Accuracy: ±3% from 20 to 80% RH; ±5% elsewhere
Dew Point Range: -55 to 50°C (-67 to 122°F)
Wet Bulb Range: -35 to 50°C (-31 to 122°F)
Enthalpy Range: -8 to 318 Btu/lb (-19 to 740 kJ/kg)
Operating Temperature: 0 to 50°C (32 to 122°F) @ <85% RH
Display Type, Size: Backlit LCD, 34 x 24 mm (1.34 x 0.94")
Dimensions: 148 L x 53 W x 22 mm D (5.83 x 2.08 x 0.87")
Weight: 81 g (2.86 oz) (without battery)
Power Source: “CR2032” battery (pre-installed)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HHF-309
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Handheld anemometer-psychrometer with volume flow and enthalpy
CR-2032
€6,57
Lieferzeit: 1 Woche
 
Replacement CR2032 3V silver battery
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with meter, wrist strap, CR2032 battery and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.