Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Handheld anemometer with Volume Flow/Dew Point/Wet Bulb/Temp/Humidity

HHF11A

Air Velocity Meter with Volume Flow/Dew Point/Wet Bulb/Temp/Humidity | HHF11A

397,97 HHF11A

1 year warranty CE
  • This Air Velocity Meter Measures: Temperature, Dew Point, Relative Humidity, Wet Bulb, Air Velocity, Air Volume, Capacity
  • Lightweight, Easy to Maneuver Measurement Vane
  • °F and °C Selectable
  • Auto Power Off After 10 Minutes of Inactivity
  • Jumbo Display
  • Ball Bearing Fan
Luftgeschwindigkeitsanzeigen und Windtunnel - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click on this link if you need more information about an anemometer.

The HHF11A air velocity meter can measure air flow, humidity, dew point, wet bulb, air volume and capacity. The built-in microprocessor circuit assures excellent performance and accuracy. The HHF11A air velocity meter can track the maximum and minimum values along with current readings. The HHF11A displays the flowrate in your choice of metres per second, or feet per second. The HHF11A relies upon a low-friction ball bearing mounted wheel design to provide high accuracy at high and low air velocity. The impeller provides accuracy to 5% and the ability to measure the slightest breeze (0.3 m/s). The HHF11A offers many features including averaging of air volume and capacity, °C/°F selectable, and auto shutoff after 10 minutes.

Ranges and Specifications
Measurement
Range
Resolution
Accuracy
Air Velocity

0.3 to 35 m/s
1 to 114 ft/s

0.1
±5%
Air Volume
0 to 99,999m3/min
0 to 99,999 ft3/min
0.1
±5%
Capacity
0 to 99,999 BTU/h
0 to 99,999kW
0.1
±5%
Temperature
-20 to 60oC
-4 to 140oF
0.1oC/oF
±0.6oC (1oF)
Humidity
0 to 100%
0.1%
±3% from 10 to 90%
±5% above 90%
Dew Point
-68 to 70oC
-90 to 158oF
0.1oC/oF
±3% from 10 to 90%
±5% above 90%
Wet Bulb
-22 to 70oC
-7.6 to 158oF
0.1oC/oF
±3% from 10 to 90%
±5% above 90%

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
HHF11A-CAL-3
€1.181,98
Lieferzeit: 4 Wochen
 
HHF11A anemometer with calibration certificate traceable to NIST
Accessories
  
HHF11A-VANE
€261,06
Lieferzeit: 1 Woche
 
Replacement Vane
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with complete operators manual, hard case, and batteries.
Ordering Example:  (1) HHF11A Anemometer complete with moulded carry case and batteries, €397,97
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.