Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Tragbares Flügelrad-Anemometer zur Feuchte- und Temperaturmessung

HHF144

Flügelrad-Anemometer für Luftgeschwindigkeit 0,2 bis 40,00 m/s, Temperatur -95 bis 200°C, relative Feuchte 5,0 bis 95% | HHF144

  • Messbereich von 5,0 bis 95% r. F.
  • Luftstrommessungen in Umgebungen von -20 bis 100°C
  • Kombi-Feuchtesensor mit integriertem Temperaturfühler als Standard
  • Analoger Spannungsausgang für Min.- und Max.-Werte von Luftgeschwindigkeit und Temperatur sowie USB-Schnittstelle als Optionen
  • NIST-rückführbare Kalibrierung
Luftgeschwindigkeitsanzeigen und Windtunnel - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Das HHF144 Flügelrad-Anemometer für Feuchte- und Temperaturmessungen ist ein qualitativ hochwertiges Gerät, mit dem über eine benutzerfreundliche und eingängige Oberfläche auch unter rauen Umgebungsbedingungen sehr genaue Feuchte-, Luftgeschwindigkeits- und Temperaturmessungen durchgeführt werden können. Einige Anwendungsbereiche sind Labors, Computerräume, Klimatechnik, Überwachung von Abzugshauben sowie andere Anwendungen, in denen eine genaue Luftmessung erforderlich ist.

Technische Daten

Bereiche
HHF144B: 0,2 bis 40,00 m/s (40 bis 7800 ft/min)
HHF144A: 0,3 bis 35,00 m/s (60 bis 6800 ft/min)
Relative Feuchte: 5,0 bis 95% r. F.
Temperatur (mit Kombi-Temperatur-/Feuchtefühler): -20 bis 80°C 
Temperatur (mit dem optionalen separaten Temperaturfühler): -95 bis 200°C 

Genauigkeit

Luftgeschwindigkeit:
70mm:
±1,0% des Messwerts ±1 Digit;
25mm: ±(0,75% des Messwerts +0,5% der Reichweite)±1 Digit
Temperatur: ±(0,3°C + 0,2% des Messwerts in °C)
Beispiele für die Temperaturmessgenauigkeit: ±0,3°C bei 20°C 
Relative Feuchte: ±2,0% r. F.

Auflösung
Luftgeschwindigkeit: 1 ft/min oder 0,01 m/s
Temperatur: 0,1°F oder °C (1°F unter -99,9°F)
Relative Feuchte: 0,1% r. F.

Ansprechzeit

Relative Feuchte: Bis zu 90% des geänderten Messwerts in 15 Sekunden
Temperatur: 
Ca. 60 s in ruhender Luft, 
Ca. 10 s in bewegten Luftströmen
Anzeige: 4-stelliges LCD, 12,7 mm hoch, mit Hintergrundbeleuchtung
Betriebstemperatur
Gerät: 0 bis 50°C
Luftstromfühler: -20 bis 100°C 
Temperatur-/Feuchtefühler: -20 bis 80°C
Spannungsversorgung: 3 LR6-Alkalibatterien (im Lieferumfang enthalten)
Lebensdauer der Batterie: Ungefähr 150 Stunden
Abmessungen
Gerät: 165 × 83 × 38 mm
HHF144A: 25 mm Durchmesser
HHF144B: 70 mm Durchmesser
Temperatur-/Feuchtefühler: 152 × 25 mm Durchmesser
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HHF144A
1.733,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Tragbares Anemometer für Feuchte- und Temperaturmessungen mit 25 mm Fühlerdurchmesser
HHF144B
1.448,79
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Tragbares Anemometer für Feuchte- und Temperaturmessungen mit 70 mm Fühlerdurchmesser
Zubehör
HHF140B-RP
€810,68
Lieferzeit: 5 Wochen
 
70-mm-Flügelradfühler, Austausch
HHF140A-RP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
25-mm-Flügelradfühler, Austausch, und 1,5 m Kabel
HHF144-HP
€589,08
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Temperatur-/Feuchtefühler, Austausch
MN1500-4
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4 RL6-Ersatzbatterien
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Flügelradfühler (25 oder 70 mm, je nach Modell), 3 Verlängerungen (flexibel, gerade und mit Griff), 1,5 m Kabel, 3 LR6-Alkalibatterien, Hartschalenkoffer, NIST-rückführbarem Kalibrierzertifikat und Bedienungsanleitung.
Ordering Example: (1) HHF144B-USB Anemometer mit 70-mm-Flügelrad, Temperatureingang und USB-Schnittstelle, €1.829,90  plus (1) HHF144A-V Anemometer mit 25-mm-Flügelrad und Spannungsausgang, €1.877,00, €1.829,90 + 1.877,00 = €3.706,90

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Modell Wählen Sie:
A für Tragbares Anemometer für Feuchte- und Temperaturmessungen mit 25 mm Fühlerdurchmesser
B für Tragbares Anemometer für Feuchte- und Temperaturmessungen mit 70 mm Fühlerdurchmesser

(2) Optionen Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für Gerät ohne Optionen

-PB
für Gerät mit Gummistoßschutz

-USB
für Gerät mit USB-Schnittstelle

-V
für Gerät mit Spannungsausgang
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.