Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Economical Vane Handheld Anemometer with 72mm Diameter Probe

HHF802

Economical Vane Anemometer with 2.83 Inch (72mm) Diameter Probe | HHF802

1 year warranty CE
  • Large LCD Reads Air Velocity and Temperature Simultaneously
  • Records Min. and Max. Reading with Recall
  • Data Hold Function
  • Auto Power Off
  • RS232 Serial Interface
Luftgeschwindigkeitsanzeigen und Windtunnel - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

More information about how an anemometer works in this link.

The HHF802 air velocity meter is an economical solution for any air flow application, such as, air conditioning and heating systems, wind speeds, balancing, and environmental testing. The portable HHF802 provides fast, accurate readings with digital readability and the convenience of a remote probe. The combination of low friction vane anemometer and standard thermistor delivers rapid and precise measurements. The microprocessor circuit assures the maximum possible accuracy and provides special functions and features.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHF802
HHF802
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Vane anemometer
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSWCABLE
SWCABLE
€176,12
Lieferzeit: 1 Woche
 
Software and cable
  
HHF802-RP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Replacement Probe for HHF802
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with complete operators manual, hard carrying case and 9V battery
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.