Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

HHF82

Anemometer | HHF82

Anemometer

  • Leichtes und kleines Gehäuse für einfache Bedienung mit einer Hand
  • Fünf Einheiten für Luftgeschwindigkeit, auswählbar auf Tastendruck
  • Haltefunktion zum Anhalten des aktuellen Messwerts
  • Abruf der Höchst- und Tiefstwerte
Luftgeschwindigkeitsanzeigen und Windtunnel - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Das Anemometer HHF82 zeigt die Durchflussrate in der von Ihnen gewünschten Einheit an, in Meter pro Sekunde, Kilometer pro Stunde, Meilen pro Stunde oder Fuß pro Minute.Digitale Mikroprozessortechnik sorgt für exzellente Leistung und hohe Genauigkeit. Neben den aktuellen Messwerten zeichnet das HHF82 auch die Min.- und Max.-Werte auf. 

Das Laufrad des HHF82 sitzt auf einem reibungsarmen Kugellager, um sowohl bei hohen als auch niedrigen Luftgeschwindigkeiten eine hohe Genauigkeit zu gewährleisten. Das Flügelrad bietet eine hervorragende Genauigkeit (±3 bis 4%) und misst bereits geringste Luftbewegungen von 0,4 m/s.

Das HHF82 bietet außerdem viele Funktionen wie das Halten des aktuellen Messwertes, Min- und Max-Messwerte, fünf Einheiten für die Luftgeschwindigkeit, Anzeige für zu niedrige Batteriespannung, automatische Abschaltung und eine Anzeige bei Messbereichsüberschreitung.

TECHNISCHE DATEN Luftgeschwindigkeit
Messbereich: 0,4 bis 30,0 m/s, 1,4 bis 108,0 km/h, 
0,9 bis 67,0 mph, 80 bis 5910 ft/min, 0,8 bis 58,3 Knoten
Auflösung: 0,1 m/s, 0,1 km/h, 0,1 mph, 1 ft/min, 0,1 Knoten
Genauigkeit: <20 m/s: 3% des Endwerts, >20 m/s: 4% des Endwerts

Anzeige: 8 mm (LCD)
Betriebsfeuchte: Max 80%
Betriebstemperatur: 0 bis 50 °C
Anzeige bei Messbereichsüberschreitung: „----“
Batterie: 9 V (im Lieferumfang enthalten)
Leistungsaufnahme: Ca. 17 mA DC
Gewicht: 160 g mit Batterie
Abmessungen: 156 × 60 × 33 mm

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HHF82
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anemometer
SC-HH11A
25,52
Lieferzeit: 1 Woche
 
Tragetasche
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung und 9-V-Batterie
Dieses Anemometer-Modell ist auch als 4-in-1-Messgerät verfügbar siehe HHF81
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.