Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Light Level Meters

HHLM-2, HHLM-1, HHLM-1MV

Stick Type Light Meters | HHLM-2, HHLM-1, HHLM-1MV

Stick Type Light Meters

1 year warranty CE
  • Accuracy: ±3% + 10 digits (CIE @ 2856k (A))
  • Pure White Light Accuracy ±3%
  • Portability and Simplicity– One-Hand Operation
  • Accurate Visible Compensation Filter f* 1 is Used
  • Measurment Rate 2.5/sec
  • Range: From 20 to 200000 Lux
  • 1mV per Lux Analogue Output (models with display require cable)
  • Selective Lux and fc Function Model: HHLM-2
  • Meter with Backlit LCD Display
  • Switch on Features with MAX/PEAK/DATA HOLD
  • Display models have light sensor with Retractable Cable, Expands to 1 m
  • Valox Housing to Withstand Accidental Drops
Allgemeine Prüf- und Messgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung



Light Meter Selection Guide

Model No.HHLM-1HHLM-2
Backlit LCD
ƒ1 compensation
ƒ2 diffuser < 2%150°150°
Lux measurement
fc measurement 
Range Lux fc20~200,000 20~20,000
Resolution Lux fc 0.01 0.01
Data hold
Max hold  
PEAK hold  
Signal output
Pure white light w/o
ƒ1 compensation
±3% ±3%
Battery x 4 AAA size AAA size


Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HHLM-1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Light Meter, 20 to 200000 Lux
HHLM-2
121,00
Lieferzeit: ab Lager
 
Light Meter, 20 to 20000 Lux/fc Range
Accessories
MN2400
€10,59
Lieferzeit: 1 Woche
 
Extra AAA Duracell alkaline battery
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Supplied complete with soft carrying case, 4 x AAA batteries and user manual.
HHLM-1MV has built in output cable with banana plugs. Models with built in display require purchase of STICK-CABLE to use the analogue output.
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.