Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Handheld Light Meter

HHLM3

HHLM3_HHUVA1 Series Light Meter | HHLM3

HHLM3_HHUVA1 Series Light Meter

104,33 HHLM3

1 year warranty
  • HHLM3 Lux Light Meter
    •Portability and Simplicity One-Hand Operation
    • Accurate Visible Compensation Filter 1 is Used
    •Cosine Corrected
    •Lux and fc Select Function
    •PEAK/DATA HOLD Function
    •Pocket Hook and Magnet Hanger
    •Lightweight Design
    •Battery Life 300 Hrs. Typical Use
Allgemeine Prüf- und Messgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Specifications
Sensor: Silicon photodiode
Range: 20 lux, 200 lux, 2000 lux, 20000 lux, 20 fc, 200 fc, 2000 fc, 20000 fc
Resolution: 0.01 lux, 0.01 fc
Accuracy: ± (3% FS +1 digit) using a 2856 K standard light source
Display: 31/2 digit LCD with a maximum reading of 1999
Low Battery Indication: An icon is displayed when the battery voltage drops below the operating level
Battery Life: 300 Hrs. typical use
Operating Environment: 0 to 50°C (32 to 122°F), <70% relative humidity
Storage Temperature: -20 to 60°C (-4 to 140°F), 0 to 80% R.H. with battery removed from meter
Accuracy: Stated accuracy at 23°C ± 5°C (73°F ±9°F), <75% relative humidity
Dimensions: 155 H x 48 W x 24 mm D (6 x 5.8 x 4.9")
Weight: Approx. 81 g (3 oz.) including battery
Battery: 1.5V x 4 pcs AAA size, included
Battery Life: 300 hours, typical use

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHLM3
HHLM3
104,33
Lieferzeit: 1 Woche
 
Lux light meter
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC546
SC546
20,62
Lieferzeit: ab Lager
 
Soft carrying case
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with complete operator’s manual, magnet hanger, and batteries.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.