Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Industrial Multimeters Waterproof (IP67) for Heavy-Duty Use

HHM-EX500 Series

Multimeters Industrial Waterproof (IP67) for Heavy-Duty Use | HHM-EX500 Series

Multimeters Industrial Waterproof (IP67) for Heavy-Duty Use

256,60 HHM-EX505

3 year warranty CE
  • CAT IV-600V Safety Rating for Industrial Applications
  • 1000 V Input Protection on All Functions
  • Dual Sensitivity Frequency Functions
  • Large Backlit LCD
  • Diode Open Circuit Voltage of 2.8 Vdc
  • Auto Power Off with Disable Feature
  • HHM-EX505 > 4000 Display Counts
  • HHM-EX520 > 6000 Display Counts
  • HHM-EX530 > 40,000 Display Counts
Ampere- und Voltmeter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The HHM-EX500 Series are versatile multimeters. It offers a diode test, large backlit LCD, auto power off with disable feature and CAT IV-600V safety rating for industrial applications.

MAIN FEATURES (Be sure to review Specs for complete product specifications)

HHM-EX505 (True RMS)
> 4000 Count
> 0.5% Accuracy
> Data Hold and Relative
> 10 A Max Current

HHM-EX520 (True RMS)
> 6000 Count—High Resolution
> 0.09% Accuracy
> Min/Max/Relative/Data Hold
> 20 A Max Current

HHM-EX530 (True RMS)
> 40,000 Count Highest Resolution
> 0.06% Accuracy
> Min/Max/Relative/Data Hold
> 20 A Max Current
> Peak Hold (AC Only)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HHM-EX505
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
RMS industrial multimeter (4000 count). 0.5% Basic Accuracy
HHM-EX520
437,82
Lieferzeit: 4 Wochen
 
RMS industrial multimeter (6000 count). 0.09% Basic Accuracy
HHM-EX530
535,12
Lieferzeit: 5 Wochen
 
RMS industrial multimeter (40,000 count). 0.06% Basic Accuracy
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with double molded test leads, magnetic hanging strap, Type K bead wire temperature probe, carrying case, 9V battery, and operator’s manual.
Ordering Example: (1) HHM-EX505 True RMS industrial multimeter (4000 count)., €256,60

Zugehörige Dokumentation:

Download HHM-EX505 - Autoranging True RMS Multimeter
Download HHM-EX520 - True RMS Industrial Multimeter
Download HHM-EX530 - Industrial Multimeter True RMS
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.