Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

1000A Clamp Meters with Infrared Thermometer

HHM-EX830

1000A Clamp Meters with Infrared Thermometer | HHM-EX830

1000A Clamp Meters with Infrared Thermometer

502,10 HHM-EX830

3 year warranty CE
  • Non-Contact Infrared Temperature Measurements with Laser Pointer
  • True RMS Current and Voltage Measurements
  • Peak Hold Captures Inrush Currents and Transients
  • Multimeter Functions Include AC/DC Voltage, Resistance, Capacitance, Frequency, Type K
  • Temperature, Diode, and Continuity
  • 43 mm (1.7") Jaw Opening for Conductors up to 750MCM or Two 500 MCM
  • 4000 Count Backlit Display
  • Data Hold and Min/Max
  • Autoranging with Manual Range Button
  • Auto Power-Off

Beschreibung

The HHM-EX830 is a true RMS 1000A clamp meter. This meter measures AC/DC voltage, AC/DC current, resistance, capacitance, frequency, duty cycle, diode test, continuity, Type K thermocouple thermometer plus non-contact infrared temperature. The HHM-EX830 meter will provide many years of reliable service.

Review pdf "Specs" for complete product specifications & features
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HHM-EX830
502,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
1000A AC/DC true RMS clamp/digital multimeter and infrared thermometer
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with test leads, 9V battery, Type K probe, carrying case and operator’s manual.
Ordering Example: (1) HHM-EX830 1000A AC/DC true RMS clamp/digital multimeter and infrared thermometer, €502,10
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.