Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Low Cost Handheld DMMs

HHM10, HHM20 and HHM30 Series

Low Cost Handheld DMMs | HHM10, HHM20 and HHM30 Series

Low Cost Handheld DMMs

86,71 HHM13

1 year warranty CE
  • GS-Mark EN61010-1 Approval, Over-Voltage Category II 600 Vdc/Vac; Pollution Degree
  • Models: HHM26 and HHM28 have RS-232 Interface
  • Logic Probe Tester Models: HHM15, HHM20, HHM23
  • Temperature Measurement Models: HHM19, HHM21
  • Stated Accuracy at 23 ± 5°C < 75% RH
  • Battery Life: 200 Hours
  • Dimensions: 192 H x 91 W x 52.5 mm D

Beschreibung

A Wide Range of Digital Multimeters to meet almost every users needs!
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
HHM11
74,53
Lieferzeit: 1 Woche
 
Rugged Low Cost Multimeter, 1999 Counts
  
HHM13
86,71
Lieferzeit: 1 Woche
 
Auto-Ranging Multimeter, 3200 Counts
  
HHM14
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
True RMS Multimeter, 20,000 Counts
  
HHM15
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Rugged Multimeter, 3999 Counts
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHM16
HHM16
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Auto-Ranging Multimeter/Thermometer, Degree C or F, 4300 Counts
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHM17
HHM17
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Auto-Ranging Multimeter, 3999 Counts, MEM, READ, REL, HOLD, Min/Max Functions
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHM18
HHM18
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Capacitance Meter, 1999 Counts
  
HHM19F
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Rugged Multimeter/Thermometer 1999 Count, Degrees F
  
HHM19C
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Rugged Multimeter/Thermometer 1999 Count, Degrees C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHM21
HHM21
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Auto-Ranging Multimeter/Thermometer, Degree C or F, 4300 Count
  
HHM22
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Auto-Ranging Multimeter, Bar Graph, 3200 Counts
  
HHM24
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Multimeter, Cap, Freq, 1999 Counts
  
HHM26
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Auto-Ranging Multimeter, Backlit display, Relative Measurement, 2500 Counts, RS232C
  
HHM27
120,90
Lieferzeit: 1 Woche
 
Auto-Ranging Multimeter, Backlit display, Relative Measurement, Cap, Freq, 2500 Counts
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHM28
HHM28
147,47
Lieferzeit: 1 Woche
 
Auto-Ranging Multimeter, Backlit display, Relative Measurement, Cap, Freq, 2500 Counts, RS232C
  
HHM30
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Auto-Ranging LCR Multimeter, Max/Hold, Induction, Capacitance, Frequency, Diode Test, 1999 Counts
ACCESSORIES
  
HHM-TL
€16,02
Lieferzeit: 1 Woche
 
5 Extra General Test Lead Set
  
HHM18-TL
€10,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
Extra Test Lead Set for HHM18
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-GG-K-30-36
SC-GG-K-30-36
€32,35
Lieferzeit: ab Lager
 
Extra type K beaded wire thermocouple
  
MN1604
€4,24
Lieferzeit: ab Lager
 
Extra 9V alkaline battery
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: All multimeters include free protective rubber boot with tilt stand, a set of test leads, 9 V alkaline battery, type K beaded wire thermocouple (temperature models only) and complete operator's manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.