Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Mini Current Clamp Meter

OMEGAETTE® HHM221

Amp Meter | OMEGAETTE® HHM221

Amp Meter

88,61 HHM221

1 year warranty CE
  • Pocket Size
  • DATA HOLD Function
  • Autoranging
Zangenmessgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The HHM220 is a compact handheld clamp meter which measures AC current. It can measure up to 400 ACA with 0.01A resolution up to 20 amps. It also has a hold feature to capture readings for later viewing. Standard accuracy is +/- 2% RDG + 5 digits.

The HHM221 is a pocket size mini clamp meter which measures AC voltage, current, resistance and continuity. It also has standard features of data hold and autoranging. It measures up to 400 ACA, 600 VAC and 200 ohms. It is a econaomical and versatile clampmeter for a wide range of applications.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HHM221
88,61
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Mini Autoranging Clamp Meter
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with meter, carrying case, battery, test lead set and operators manual.
Ordering Example: (1) HHM221 Mini autoranging clamp meter, €88,61
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.