Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Digital multimeter thermometer

HHM29

Digital thermocouple multimeter | HHM29

Digital thermocouple multimeter

1 year warranty CE
  • Full Function thermocuople Multimeter Features Min, Max and Average Readings
  • High Performance Digital Design with Large LCD Display
  • Measures Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Inductance, temperature and Frequency
  • Accepts Type K Thermocouple Input for Temperature Measurements
  • Special Diode and Logic Test Capability Built in
Allgemeine Prüf- und Messgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The HHM29 is a low cost digital thermocouple multimeter. This multimeter measures and displays voltage, current, resistance, inductance, capacitance, temperature and frequency, and has a type K thermocouple input for temperature measurement. Special features include min, max and average reading, manual/auto range and a built-in timer.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Accessories
  
HHM-TL
16,02
Lieferzeit: 1 Woche
 
Replacement test leads (1 set)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKTSS-HH
KTSS-HH
60,92
Lieferzeit: 1 Woche
 
General purpose immersion probe, type K
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88001K
88001K
206,98
Lieferzeit: 1 Woche
 
General purpose surface probe, type K
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Each unit comes complete with type K beaded wire thermocouple, 9 V and 2 AA batteries, test leads and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.