Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

DMM/Thermometer With AC Clamp Feature

HHM59

DMM Thermometer With AC Clamp  | HHM59

DMM Thermometer With AC Clamp

1 year warranty CE
  • Measures - Current to 1000 A ac - Voltage to 750 Vac, 1000 Vdc - Resistance to 2 MOhm
  • Direct Temperature Readout for Type K Thermocouple
  • 2" Jaw Opening
  • Peak Hold Feature Captures Current Surges
Allgemeine Prüf- und Messgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The Model HHM59 is a lightweight completely portable digital clamp meter with a 3 1 /2 digit LCD display. This meter is well suited for use by electricians and technicians who require a portable instrument that is accurate and reliable and that has full digital multimeter capabilities. The integral current test clamp-on jaws make this meter ideal for checking the operation of electric resistance heaters and other devices.

The liquid crystal display is readable in all light conditions. The decimal point is automatically positioned, and the polarity indication is standard for negative readings. Overrange and low battery indications are also standard.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HHM59
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Digital Clamp Meter
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Each HHM59 includes wrist strap, 9 V battery, carrying case with strap, test leads, type K beaded wire thermocouple and operator’s manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.