Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Clamp On Digital Multimeters for AC and DC Current

HHM590 Series

Clamp On Digital Multimeters for AC and DC Current | HHM590 Series

Clamp On Digital Multimeters for AC and DC Current

1 year warranty CE
  • GS-Mark EN61010-1 Approval Voltage Category III 600 V, Pollution Degree II
  • AC/DC Current Clamp
  • Highly Accurate 1999, 2500, 3999, 4300 Counts Resolution
  • MAX, Data Hold, PEAK, Æ ZERO Functions
  • Model HHM592, HHM592D, HHM596, HHM596C, HHM599 with Auto-Ranging Operation
  • Battery Life: 200 Hours
  • Dimensions: 250 H x 100 W x 46 mm D (9.9 x 3.9 x 1.8")
  • Weight: Approx. 320 g (10.8 oz)

Beschreibung

Models to Choose From:

HHM599 AC/DC True-RMS Clamp meter: 3 3/4 digit 3999 counts, AC current to 700 Amps, DC current to 700 Amps, DC current accuracy ± 1.5% Resistance accuracy ± 0.3%

HHM590 Clamp-On Multimeter 1999 counts resolution, AC current measurement up to 700 Amps

HHM591 Clamp-On Multimeter 1999 counts resolution, AC current up to 700 Amps, DC current up to 700 Amps

HHM596C AC/DC Clamp-On Multimeter 4300 counts resolution, AC current up to 700 Amps, DC current up to 700 Amps,AC volt basic accuracy ±1.2%, DC current basic accuracy ±1.5%, with °C/°F switchable type K thermocouple

HHM598 Clamp-On Multimeter 1999 counts resolution, AC current measurement up to 700 Amps,AC current basic accuracy ±1.5%

HHM598T AC True-RMS Clampmeter 1999 counts resolution, AC current measurement up to 700 Amps, Basic accuracy ± 1.5%

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
HHM599
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
True-RMS Clampmeter with 3 3 /4 digit 3999 counts, AC current up to 700 Amps, DC current up to 700 Amps, DC current accuracy ± 1.5% Resistance accuracy ± 0.3%
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHM590
HHM590
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Multimeter,1999 counts resolution, AC current measurement up to 700 Amps
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHM591
HHM591
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Multimeter,1999 counts resolution, AC current up to 700 Amps, DC current up to 700 Amps
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHM596C
HHM596C
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Clamp-On Multimeter, 4300 counts resolution, AC current up to 700 Amps, DC current up to 700 Amps,AC volt basic accuracy ±1.2%, DC current basic accuracy ±1.5%, with °C/°F switchable type K thermocouple
  
HHM598
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Multimeter, 1999 counts resolution, AC current measurement up to 700 Amps,AC current basic accuracy ±1.5%
  
HHM598T
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
True-RMS Clampmeter, 1999 counts resolution, AC current measurement up to 700 Amps, Basic accuracy ± 1.5%
Accessories
  
HHM-TL
16,02
Lieferzeit: 1 Woche
 
Extra set of test leads
  
MN1604
4,24
Lieferzeit: ab Lager
 
Extra 9V alkaline battery
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: All clamp on meters include free set of safety test leads, 9V alkaline battery, type K beaded wire thermocouple (temperature models only) and complete operator's manual.View PDF File below for complete Specification Information
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.