Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

HHM65

HHM65 Insulation Tester | HHM65

HHM65 Insulation Tester

1 year warranty CE
  • 3 1 /2 Digit 1999 Count Resolution
  • Accuracy: 20 Mohm ± (2% rdg + 2 digits) 2000 Mohm ± (4% rdg + 2 digits) >500 Mohm ± (5% rdg + 2 digits)
  • 500 V Test Voltage
  • Two Ranges: 20 and 2000 Mohm
  • Meter with Backlit LCD Display
  • Valox Housing to Withstand Impacts
Prüfgeräte - elektrisch - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The HHM65 insulation tester is designed for portability and ease of use. It is supplied complete with a negative test lead with crocodile clip and two positive probes, 3 and 6 cm long. A soft carry case, batteries and operators manual are also included.

Specifications:

Range: 20 MΩ and 2000 MΩ
Resolution: 10 kΩ on 20 MΩ range; 1 MΩ on 2000 MΩ range
Accuracy:
100 kΩ to 20 MΩ range: ±(2% rdg + 2 digits).
10 MΩ to 2000 MΩ range: <500 MΩ ±(4% rdg + 2 digits). >500 MΩ ±(5% rdg + 2 digits)
Output current: 1mA dc min. at 0.5 MΩ (500V)
Rated voltage: DC-DC converter to 500 Vdc
Temperature coefficient: 0.1 x (specified accuracy)/°C (<18°C or >28°C)
Operating Temperature: 0 to 50°C
Battery: 4 x 1.5V AAA (included)
Battery Life: 10 hours continuous @ 20 MΩ range testing 10 MΩ (Typical).
Dimensions: 170 h x 44 w x 40 d (mm)
Weight: 160 g including batteries
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HHM65
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Portable Megohmmeter
MN2400
€10,59
Lieferzeit: 1 Woche
 
3 Extra AAA alkaline battery
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Unit includes free soft carrying case, four AAA batteries, test lead/probes and complete operator's manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.