Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Multimeter OMEGAETTE® - Low Cost High Performance Multimeter

HHM90 Series

Portable high performance low cost Multimeter | HHM90 Series

Portable high performance low cost Multimeter

1 year warranty CE
  • Large 3 1 /2 or 3 3 /4 Display
  • AC/DC Current
  • Resistance Measurement
  • Capacitance Measurement
  • Continuity Check Feature
Allgemeine Prüf- und Messgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

This a portable high performance low cost OMEGAETTE® Multimeter. Its specification range includes different models: while the HHM93 model is a multimiter/transistor test, the HHM97 and the HHM97EL models also feature a bargraph. A backlit display is also included in the HHM97EL model. All items provide accurate resistance and capacitance measurement.


Specifications

Model Number HHM93 HHM93B HHM95 HHM97 HHM97EL
DC
Voltage
Accuracy ± (0.5% rdg + 2 dgts) ± (1.0% rdg + 2 dgts)
Ranges 2/20/200/600 V 320m/3.2/32/320/600 V
AC
Voltage
Accuracy ±(1.5% rdg + 5 dgts) ±( 2.5% rdg + 5 dgts)
Ranges 200/600 V 20/200/600 V 3.2/32/320/600 V
DC
Current
Accuracy ± (1.5% rdg + 3 dgts) for mA
± (2.0% rdg + 4 dgts) for 10 A
± (2.0% rdg + 3 dgts) for mA
± (3.0% rdg + 4 dgts) for 10 A
Ranges 2 m/20 m/200 m/10 A 20 m/10 A 32 m/320 m/10 A
AC
Current
Accuracy - ± (2.0% rdg + 5 dgts) for mA
± (3.0% rdg + 5 dgts) for 10 A
± (2.5% rdg + 5 dgts) for mA
±( 3.5% rdg + 5 dgts) for 10 A
Ranges - 20 m/10 A 32m/320m/10 A
Resistance Accuracy ± (1.0% rdg + 3 dgts)
± (2.5 % rdg + 5 dgts) for 20 MΩ
± (1.5% rdg + 3 dgts)
± (5.0% rdg + 7 dgts) for 32 MΩ
Ranges 200/2 k/20 k/200 k/2 MΩ 200/2 k/20 k/
200 k/2 M/20 MΩ
320/3.2 k/32 k/
320 k/3.2 M/32 MΩ
Capacitance Accuracy - ± (3.0% rdg + 10 dgts) -
Ranges - 2 n/20 n/200 n/2 µ/20 µF
HFE test   Yes Yes No
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HHM93
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Multimeter/transistor test
HHM97EL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Multimeter with bargraph and backlight
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: All units come with rubber boot, 9 V battery, test leads and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.