Beschreibung
The product has been discontinued
TECHNISCHE DATEN Messbereich (Absolutdruck): HHP360-A: 0 bis 1,2 bar abs (0 bis 900 mmHgA) HHP360-B: 0 bis 2,66 bar abs (0 bis 2000 mmHgA) Genauigkeit: (einschließlich temperaturbedingter Fehler von -5 bis 50°C) HHP360-A: ±0,02% des Endwerts HHP360-B: ±0,015% des Endwerts von 0 bis 1,33 bar abs (0 bis 1000 mmHgA) bzw. ±0,025% des Endwerts von 1,33 bis 2,66 bar abs (1000 bis 2000 mmHgA) Betriebstemperatur: -5 bis 50°C Lagertemperatur: -40 bis 60°C Maximaler Druck: 5,32 bar abs (4000 mmHgA) Auflösung des Displays: LCD-Anzeige mit 5 Stellen, Zifferhöhe 6,5 mm, 2 Zeilen x 16 alphanumerische Zeichen mit einstellbarem Kontrast Betriebsarten: Lokaler Druck, von einstellbarer Höhe auf Meeresspiegel bezogen, Höhe vom Nutzer einstellbar Beleuchtung: Grün, wechselt bei Überdruck auf rot Einheiten: mmHg, inHg, PSI, mbar, bar, kPa, Torr, Fuß, Meter Verarbeitungsfunktionen: Tara, Min./Max.-Erfassung, Leckagetest, Dämpfungsrate, automatische Abschaltung Prozessmedien: Mit 316 SS kompatible Flüssigkeiten und Gase Druckanschluss: 1/8 NPT Innengewinde, 316 SS Spannungsversorgung: Vier LR6-Batterien (im Lieferumfang) Lebensdauer der Batterie: >100 Std. kontinuierliche Verwendung Gehäuse: Polykarbonat, abgedichtete Tastatur Abmessungen: 165 × 91 × 57 mm (H × B × T) Gewicht: 400 g |