Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

HHSL  - Discontinued

HHSL

 | HHSL

1 year warranty CE
  • Portability and Simplicity One Hand Operation
  • AC and DC Output Functions Provided
  • A and C Frequency Weighting Characteristics
  • Slow and Fast Time Frequency Weighting Characteristics
  • Maximum Hold Function
  • Under and Over Range Indication
  • Valox Housing to Withstand Accidental Drops
  • View PDF File Link for Full Product Specifications

Beschreibung

Specifications

Display: 31/2 digit liquid crystal display (LCD) with maximum reading of 1999
Zero: Automatic
Low battery indication: The is displayed when battery voltage drops below the operating level
Operating environment: 0 to 50°C at <75% RH
Storage temperature: -20 to 60°C, 0 to 80% RH with battery removed from meter
Accuracy: Stated accuracy at 23°C ±5°C, <75% RH
Dimensions: 215 H X 44 W X 40 mm D (8.5 x 1.7 x 1.6")
Weight: 200 g including battery (7 oz) (1.5 V x 4 pcs AAA size)
Standard Applied: IEC 651 Type 2
Range: Lo: 35 to 90 dB, Hi: 75 to 130 dB
Resolution: 0.1 dB
Accuracy: ±1.5 dB (ref 94 dB @ 1 kHz)
Dynamic Range: 55 dB
Frequency Range: 31.5 to 8000 Hz
Frequency Weighting: A, C
Time Weighting: Slow & Fast
Maximum Hold: Decay <1 dB/3min
Microphone: Electret condenser microphone
Auxiliary Outputs
AC Conditioned: 0.55 Vrms corresponding to each range step
Impedance: 600 .
DC Conditioned:10 mV/dB (nominal)
Impedance: 100 .
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HHSL-1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Sound Level Meter
STICK-CABLE
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Analog Output Cable
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Unit comes complete with operator’s manual, 4 AAA alkaline batteries, sound shield, and soft carrying case.
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.