Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Economical Non-Contact Pocket Optical Tachometer

HHT12

Economical Non-Contact Pocket Optical Tachometer | HHT12

Economical Non-Contact Pocket Optical Tachometer

327,31 HHT12

1 year warranty CE
  • Operating Range Up to 900 mm (Red LED)
  • Rugged Ergonomic Rubberised Housing
  • Lock “ON”
  • Tripod Mounting Bushing for Hands Free Operation
  • Autoranging or Fixed Decimal User Selectable

Beschreibung

The HHT12 is a digital, battery-powered portable optical tachometer. The unique design allows you safely view both the target and the display at the same time, while providing a no-slip rubber housing. HHT12 is the value leader of the world-class Pocket Tachometer Series from OMEGA.

Features include a 5 digit/alpha-numeric LCD display and a range from 5 to 99,999 RPM. Accuracy is 0.01% of reading or ±1 Digit. The HHT12 also includes maximum, minimum and last memory. Operating range is from 50 to 915 mm.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHT12
HHT12
327,31
Lieferzeit: 1 Woche
 
Tachometer with 300 mm of reflective tape
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHT13-CC10
HHT13-CC10
67,87
Lieferzeit: 1 Woche
 
Padded pouch fits tachometers
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with two 150 x 12 mm strips of reflective tape, two “AA” batteries and complete operator manual.
Ordering Example: (1) HHT12 Handheld tachometer, €327,31
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.