Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

HHT30R

Digitales Stroboskop | HHT30R

Digitales Stroboskop

748,77 HHT31R

  • Digitales Stroboskop mit Kalibrierzertifikat
  • Modelle mit internem Akku oder Netzversorgung
  • Elektronisches Schalten für Dauerbetrieb ohne Erhitzen
  • Drehzahlmessermodus
  • Interne Phasenverschiebung
  • Einfach ablesbare, beleuchtete Digitalanzeige
  • Arretierbarer Auslöser und 1.4-20 UNC Stativanschluss für Freihand-Betrieb
  • TTL-kompatible Eingangs-/Ausgangsbuchsen
  • Spritzdichte Abdeckung für Batteriemodelle lieferbar
  • 6 benutzerprogrammierbare Speicherplätze
Allgemeine Prüf- und Messgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die digitalen Stroboskope der HHT-Serie ermöglicht zuverlässige und genaue Drehzahlmessungen sowie Stopp-Motion-Inspektionen Ein Encoder erlaubt eine schnelle und genaue Frequenzeinstellung von 30 bis 20.000 Blitzen pro Minute. Eine quartzgesteuerte Elektronik sorgt für hohe Stabilität ohne Drift mit einer Messgenauigkeit von bis zu 0,1 Blitz/Sekunde. Die Tasten "Durch 2 teilen" und "Mit 2 multiplizieren" ermöglichen eine Prüfung der tatsächlichen Drehzahl.

Mit den Tasten "Phase +" und "Phase -" kann der Benutzer interne Phasenverzögerungen hinzufügen oder abziehen, um das Referenzziel klar zu erkennen. Eine weiterer Modus ermöglicht eine Sichtprüfung auf Fehlausrichtung oder verbogene, ungeradzahlige Lüfterblätter, Propeller, usw. Im Drehzahlmodus misst das Gerät über externe Sensoren Drehzahlen bis zu 250.000 U/min direkt ohne Blitzen. Bis zu 6 gespeicherte Voreinstellungen lassen sich aus dem Speicher abrufen, und das Gerät speichert den letzten Messwert.

Eine Ladeanzeige zeigt die verbleibende Betriebsdauer des Akkus an. Der Mikroprozessor-gesteuerte Ladekreis ermöglicht eine lange Lebensdauer des Akkus.

TECHNISCHE DATEN
Blitzbereich: 30 bis 20.000 Blitze/min, 0,5 bis 333 Blitze/sek
Blitzgenauigkeit: ±0,01% der Anzeige oder ±0,5 Blitze/min
Blitzauflösung: 0,1 Blitz/min
Drehzahlbereich: 5 bis 250.000 U/min
Drehzahlauflösung: 0,1 U/min bis 99.999,9 U/min; 1 U/min, 100,000 bis 250,000 U/min
Drehzahlgenauigkeit: ±0,01% der Anzeige oder ±0,2 U/min
Display: 6-stelliges, alphanumerisches LCD mit 12,7 mm Zeichenhöhe und Beleuchtung
Mittlere Leistungsaufnahme:
    HHT31R: 15 W
    HHT32R: 13 W
Blitzenergie: 230 mJ (typisch)
Blitzdauer: 20 bis 50 µs
Lebensdauer der Blitzröhre: 100 Millionen Blitze (typisch)
Spannungsversorgung:
    HHT31R: 230 V AC oder 115 V AC, 50 bis 400 Hz
    HHT32R: Interne Akkus, 6 V DC bei 2,5 A max., wiederaufladbar
Betriebsdauer des Akkus (HHT32R): mehr als 120 Minuten bei 1800 Blitzen/min
Externer Triggereingang: 3-mm-Buchse, TTL-kompatibel
Verzögerung der Auslösung bis zum Blitzen: 5 µs typisch
Synchronisationsausgang:: 3-mm-Buchse, TTL-kompatibel
Gewicht:
    HHT31R: 0,7 kg
    HHT32R: 1,9 kg
Abmessungen
    Gehäuse: 90,4 x 86 x 229 mm (H x B x T)
    Reflektorgehäuse: 122 mm ø. (4,8")
    Griff: 108 mm L (4,25")
Stativanschluss: 1.4-20 UNC
Betriebstemperatur: 5 bis 40°C
Betriebsfeuchte: 80% r. F. maximal für Temperaturen bis zu 31°C (88°F), linear abnehmend auf 50% r. F. bei 40°C (104°F)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HHT31R
748,77
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Stroboskop, Versorgung: 115 V AC
HHT31R-KIT
917,72
Lieferzeit: 6 Wochen
 
HHT31R Mit robustem Koffer und Ersatzlampe
HHT31R
748,77
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Stroboskop, Versorgung: 230 V AC
HHT31R-230-KIT
988,18
Lieferzeit: 6 Wochen
 
HHT31R-230 Mit robustem Koffer und Ersatzlampe
HHT32R
904,91
Lieferzeit: 1 Woche
 
Stroboscope mit integriertem Akku und Universal-Ladegerät
HHT32R-KIT
1.096,51
Lieferzeit: 4 Wochen
 
HHT32R mit Universal-Ladegerät, Koffer und Ersatzlampe
HHT20-ROS
€290,54
Lieferzeit: 1 Woche
 
Externer Sensor für Drehzahlmesser-Modus
HHT32-SPC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Spritzdichte Abdeckung, nur für Modell HHT32R
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Für die auf dieser Seite gezeigten Modelle ist das erweiterte Garantieprogramm OMEGACARESM verfügbar. Bitte fragen Sie bei der Bestellung nach weiteren Informationen zu diesem Programm. OMEGACARESM deckt Teile, Arbeitskosten und Leihstellungen ab.

Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung und Kalibrierzertifikat. HHT32R enthält außerdem einen wiederaufladbaren Akku und AC-Ladegerät "-KIT"-Modelle enthalten außerdem einen robusten Tragekoffer und eine Ersatzlampe.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.