Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Hochtemperatur-Miniatursteckverbinder mit Beschriftungsfenster

HMPW

Miniatursteckverbinder für hohe Temperaturen bis 260&degC | HMPW

Miniatursteckverbinder für hohe Temperaturen bis 260°C

  • Hoher Temperaturbereich bis 260°C
  • Umweltfreundliches, Cadmium-freies Material aus Flüssigkristall-Polymer
  • Für Drahtdurchmesser bis 0,81 mm
  • Interner Berührungsschutz
  • Verbesserte Anschlussklemmen
  • Schrauben gegen Herausfallen gesichert
  • Lieferbar in ANSI- oder IEC-Farben
  • Reichhaltiges Zubehör
Steckverbinder und Einbautafeln - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Das Modell HMPW wird ab sofort mit verbesserten Anschlussklemmen ausgeliefert, die eine noch schnellere und einfachere Verdrahtung ermöglichen.

Eine patentierte Kontaktierung erleichtert die Montage, ohne die feinen Drähte zu beschädigen.

Modellübersicht
Typ-
Kode

Mit Stecker 
benutztes
Thermoelement
Im Stecker verwendete
Kompensationsleitung
Modellnummer
Stecker
Modellnummer
Buchse
+
K NickelChrom/Nickel NickelChrom Nickel HMPW-KI-M HMPW-KI-F
T Kupfer-Konstantan Kupfer Konstantan HMPW-TI-M HMPW-TI-F
J Eisen-Konstantan Eisen Konstantan HMPW-J-M HMPW-J-F
E NickelChrom-Konstantan NickelChrom Konstantan HMPW-E-M HMPW-E-F
R/S Pt/13%Rh-Pt Kupfer Legier.#11 HMPW-R/SI-M HMPW-R/SI-F
G W-W/26%Re Legier.#200 Legier.#226 HMPW-G-M HMPW-G-F
C W/5%Re-W/26%Re Legier.#405 Legier.#426 HMPW-C-M HMPW-C-F
D W/3%Re-W/25%Re Legier.#203 Legier.#225 HMPW-D-M HMPW-D-F
U Nicht kompensiert Kupfer Kupfer HMPW-U-M HMPW-U-F
N Nicrosil-Nisil Nicrosil Nisil HMPW-NI-M HMPW-NI-F
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Stecker
HMPW-KI-M
5,71
Lieferzeit: ab Lager
 
Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder HMPW für Thermoelementtyp K, grün, Stecker
HMPW-TI-M
5,71
Lieferzeit: ab Lager
 
Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder HMPW für Thermoelementtyp T, braun, Stecker
HMPW-J-M
5,41
Lieferzeit: ab Lager
 
Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder HMPW für Thermoelementtyp J, schwarz, Stecker
HMPW-E-M
5,41
Lieferzeit: 1 Woche
 
Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder HMPW für Thermoelementtyp E, violett, Stecker
HMPW-R/SI-M
5,41
Lieferzeit: ab Lager
 
Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder HMPW für Thermoelementtyp R/S, orange, Stecker
HMPW-C-M
11,50
Lieferzeit: ab Lager
 
Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder HMPW für Thermoelementtyp C, rot, Stecker
HMPW-U-M
5,41
Lieferzeit: 1 Woche
 
Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder HMPW für Thermoelementtyp U, weiß, Stecker
HMPW-NI-M
5,41
Lieferzeit: ab Lager
 
Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder HMPW für Thermoelementtyp N, pink, Stecker
Buchse
HMPW-KI-F
6,81
Lieferzeit: ab Lager
 
Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder HMPW für Thermoelementtyp K, grün, Buchse
HMPW-TI-F
6,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder HMPW für Thermoelementtyp T, braun, Buchse
HMPW-J-F
6,81
Lieferzeit: ab Lager
 
Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder HMPW für Thermoelementtyp J, schwarz, Buchse
HMPW-E-F
6,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder HMPW für Thermoelementtyp E, violett, Buchse
HMPW-R/SI-F
6,81
Lieferzeit: ab Lager
 
Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder HMPW für Thermoelementtyp R/S, orange, Buchse
HMPW-C-F
15,31
Lieferzeit: 1 Woche
 
Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder HMPW für Thermoelementtyp C, rot, Buchse
HMPW-U-F
6,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder HMPW für Thermoelementtyp U, weiß, Buchse
HMPW-NI-F
6,81
Lieferzeit: ab Lager
 
Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder HMPW für Thermoelementtyp N, pink, Buchse
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung:
In der Tabelle sind bevorzugt die Modellnummern zur Bestellung mit IEC-Farbcode angegeben.
Bei den Typen J und E ist die Farbe für ANSI und IEC gleich.
Die Typen C und U sind nur mit ANSI-Farbcode verfügbar.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Gehaeuseausfuehrung Wählen Sie:
SMPW für Glasfaserverstaerktes Nylon fuer Umgebungen bis 180 Grad C
HMPW für Fluessigkristall-Polymer fuer Umgebungen bis 260 Grad C

(2) Thermoelement-Typ und Farbkode Wählen Sie:
KI für Typ K Thermoelement IEC gren
K für Typ K Thermoelement ANSI gelb
J für Typ J Thermoelement IEC/ANSI schwarz
TI für Typ T Thermoelement IEC braun
T für Typ T Thermoelement ANSI blau
NI für Typ N Thermoelement IEC pink
N für Typ N Thermoelement ANSI orange
E für Typ E Thermoelement IEC/ANSI violett
R/SI für Typ R/S Thermoelement IEC orange
R/S für Typ R/S Thermoelement ANSI gruen
C für Typ C Thermoelement rot
U für Typ Nicht kompensiert oder Typ B Thermoelement weiss

(3) Steckverbinder-Ausfuehrung Wählen Sie:
M für nur Stecker
F für nur Buchse
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.