Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Economical Design Thermocouple Contacts, Push-in Crimp-style

HPC Series Contacts

Economical Design Thermocouple Contacts, Push-in Crimp-style | HPC Series Contacts

30,36 HPC-AU-P

  • Crimp-Type Attachment
  • Contacts Are Color-Coded
  • Accessories Available
  • Hollow Pin Construction
Leitungsanschluss - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Betroffene
Artikelnummern:        Ersatz-Artikelnummern:

HPC-AL-P             MTC-AL-P
HPC-AL-S             MTC-AL-S
HPC-CH-P             MTC-CH-P
HPC-CH-S             MTC-CH-S
HPC-IR-P             MTC-IR-P

Push-in crimp-style contacts are manufactured from thermocouple alloy materials and are color-coded for easy identification. Contacts are crimp-terminated outside the connector assembly and inserted into the appropriate cavity by means of an insertion tool. They can be readily removed from the connector assembly using a special removal tool. Sealing plugs are available to seal unused positions in lieu of pin or socket.

MaterialThermocouple Type
(ANSI Symbol)
Iron/ConstantanJ
CHR /ALOMEGAK
Copper/ConstantanT
CHR/ConstantanE


Pins
(Male)
Sockets
(Female)
Alloy TypeCoding
Color Letter
HPC-IR-PHPC-IR-SIron (+)BLK M
HPC-CO-PHPC-CO-SConstantan (–)YEL N
HPC-CU-PHPC-CU-SCopper (+)RED C
HPC-CH-PHPC-CH-SCHR(+)WHT P
HPC-AL-PHPC-AL-SAL (–)GRN R
HPC-AU-PHPC-AU-S*Gold-Plated
(Uncompensated)
Color
Bands†
* For use with non-thermocouple wire in same body.
Grommets available. Consult Sales Department for price and delivery.
† Pins have red, yellow and brown color bars; sockets have red, blue and black color bars.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HPC Series Economical Design Thermocouple Contacts
HPC-IR-P
125,43
Lieferzeit: 1 Woche
 
Hollow pins (male) Iron (+) packages of 20 pieces
HPC-IR-S
185,34
Lieferzeit: 1 Woche
 
Sockets (female) Iron (+) packages of 20 pieces
HPC-CO-P
185,34
Lieferzeit: ab Lager
 
Hollow pins (male) Constantan (-) packages of 20 pieces
HPC-CO-S
185,34
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Sockets (female) Constantan (-) packages of 20 pieces
HPC-CU-P
147,45
Lieferzeit: ab Lager
 
Hollow pins (male) Copper (+) packages of 20 pieces
HPC-CU-S
147,45
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Sockets (female) Copper (+) packages of 20 pieces
HPC-CH-P
141,67
Lieferzeit: ab Lager
 
Hollow pins (male) Chromega (+) packages of 20 pieces
HPC-CH-S
210,58
Lieferzeit: ab Lager
 
Sockets (female) Chromega (+) packages of 20 pieces
HPC-AL-P
141,67
Lieferzeit: ab Lager
 
Hollow pins (male) Alomega (-) packages of 20 pieces
HPC-AL-S
213,98
Lieferzeit: ab Lager
 
Sockets (female) Alomega (-) packages of 20 pieces
HPC-AU-P
30,36
Lieferzeit: 1 Woche
 
Hollow pins (male) Uncompensated Gold-plated, packages of 20 pieces
HPC-AU-S
40,63
Lieferzeit: 1 Woche
 
Sockets (female) Uncompensated Gold-plated, packages of 20 pieces
Assembly Tools
MTC-IT
77,38
Lieferzeit: ab Lager
 
INSERTION TOOL
MTC-RT
92,16
Lieferzeit: ab Lager
 
REMOVAL TOOL
MTC-CT
590,70
Lieferzeit: ab Lager
 
HEAVY DUTY CRIMPING TOOL
MTC-HP
0,74
Lieferzeit: 1 Woche
 
Sealing Plugs
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Pins have red, yellow and brown color bars; sockets have red, blue and black color bars.

1. MS Standard Assembly Tools are required to crimp and assemble connectors properly. Order with first purchase.
2. Match pins and sockets to thermocouple alloys–Example: A 12-cavity connector carries 6 thermocouple circuits (pairs) requiring: 6 positive alloy pins or sockets and 6 negative alloy pins or sockets per body.
3. Order bodies in mating pairs. Style MC mates with both style FF and style FC.
4. Backshell cable clamps are recommended with each cord style connector.
Ordering Example: (1) HPC-CO-P Constantan, Negative Alloy, 1 pkg. (6 required), €185,34  plus (1) HPC-CO-S Constantan Socket, Negative Alloy, 1 pkg. (6 required), €185,34  plus (1) HPC-IR-P Iron, Positive Alloy, 1 pkg. (6 required), €125,43  plus (1) HPC-IR-S Iron Socket, Positive Alloy, 1 pkg. (6 required), €185,34  plus (1) MTC-12-FC Female Connector Assembly Body, €127,82  plus (1) MTC-12-MC Male Connector Assembly Body, €75,49  plus (1) MTC-12-SHL Backshell, €130,78  plus (1) MTC-12-SHL Backshell, €130,78, €185,34 + 185,34 + 125,43 + 185,34 + 127,82 + 75,49 + 130,78 + 130,78 = €1.146,32

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Number of Cavities Wählen Sie:
5 für 5 Cavities
12 für 12 Cavities
24 für 24 Cavities
41 für 41 Cavities
55 für 55 cavities

(2) Connector Body Wählen Sie:
MC für Male in-line cord connector
FC für Female in-line cord connector
FF für Female flange mount
SHL für Backshell cable clamp
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.