Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Flächen/Punktheizelemente

HPG

Flächen/Punktheizelemente | HPG

Flächen/Punktheizelemente

  • Auf natürlicher Konvektion basierendes Heizelement
  • Kompaktes Design
  • Selbstregelnd, höchste Leistung bei niedriger Umgebungstemperatur
  • Befestigung mittels Flansch über 2 Bohrungen zur Schraubmontage (Befestigungsmittel nicht mitgeliefert)
  • Maximaltemperatur des Heizelements 170°C
  • Ein Flügel

Beschreibung

Beim Erwärmen wichtiger Komponenten sorgen die Flächen- und Punkt-Heizelemente für die richtige Wärmemenge an der richtigen Stelle. Die Einsatzmöglichkeiten dieser Heizelemente sind sehr vielfältig. Mit den vielen Auswahlmöglichkeiten für Spannung- und Ausgangsleistung bietet die HPG-Serie die perfekte Wahl für eine geregelte direkte Beheizung. Die Kombination aus kleiner Grundfläche und vielseitigen Montageoptionen trägt weiter zur Flexibilität dieser Heizelemente bei.

Technische Daten

Nennausgangsleistung bei 10°C:
HPG-33: 8 W
HPG-34: 10 W
HPG-35: 13 W
Elektrische Schutzklasse: II
Schutzart (EN60529): IP20
Maximale Temperatur des Heizkörpers (25°C Umgebungstemp.): 170°C
Betriebstemperaturbereich: -30 bis 70°C
Lagertemperaturbereich: -40 bis 70°C
Nenneingangsspannung des Heizelements. 115 V AC / 230 V AC / 24 V DC
Abmessungen (Querschnitt): 28 × 7 mm
Abmessungen (Länge):
HPG-33: 30 mm
HPG-34: 50 mm
HPG-35: 60 mm
Leitungstyp: Silikon AWG 20
Leitungslänge: 300 mm
Leiteranschluss. Crimpanschluss 6 mm
Gewicht:
HPG-33: 17 g
HPG-34: 21 g
HPG-35: 29 g


Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HPG-3315
44,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
8 W, 30 × 28 mm, 300 mm Leitung, 115 V
HPG-3325
72,67
Lieferzeit: 5 Wochen
 
8 W, 30 × 28 mm, 300 mm Leitung, 230 V
HPG-3375
43,85
Lieferzeit: 1 Woche
 
8 W, 30 × 28 mm, 300 mm Leitung, 24 V
HPG-3415
62,76
Lieferzeit: 5 Wochen
 
10 W, 50 × 28 mm, 300 mm Leitung, 115 V
HPG-3425
72,13
Lieferzeit: 5 Wochen
 
10 W, 50 × 28 mm, 300 mm Leitung, 230 V
HPG-3475
43,86
Lieferzeit: 5 Wochen
 
10 W, 50 × 28 mm, 300 mm Leitung, 24 V
HPG-3515
45,44
Lieferzeit: 1 Woche
 
13 W, 60 × 28 mm, 300 mm Leitung, 115 V
HPG-3525
77,22
Lieferzeit: 5 Wochen
 
13 W, 60 × 28 mm, 300 mm Leitung, 230 V
HPG-3575
43,88
Lieferzeit: 5 Wochen
 
13 W, 60 × 28 mm, 300 mm Leitung, 24 V
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) HPG-3325 Flächen/Punktheizelemente 8 W, 30 × 28 mm, 1 Flügel, 2 Bohrungen, 300 mm Leitung, 230 V, 8 W, 30 × 28 mm, 1 Flügel, 2 Bohrungen, 300 mm Leitung, 230 V, €72,67
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.