Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Sterilisierbare, voll PFA-gekapselte Pt100-Fühler

HSRTD

HSRTD Sterilisierbare, voll PFA-gekapselte Pt100-Fühler | HSRTD

HSRTD Sterilisierbare, voll PFA-gekapselte Pt100-Fühler

  • Für korrosive Umgebungen und beengte Platzbedingungen
  • Pt100-Fühler, DIN-Genauigkeitsklasse A als Standard, andere Fühler und Klassen auf Anfrage
  • Spannungsfestigkeit getestet bis 3 kV AC RMS
  • Sterilisierbar
  • Kapselung schützt vor Feuchte und Korrosion
  • Temperaturbereich -60...+250°C
  • NEU: Ausführung mit Cryo-Temperaturbereich von -200...+250°C
  • 4-Drahtanschluss als Standard
  • Kundenspezifische Längen auf Anfrage lieferbar
Pt100-Temperaturfühler - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Durch automatisierte Fertigung liefern wir große Stückzahlen zu äußerst attraktiven Preisen.
Mehr Info zu Pt100 finden Sie hier.

Die Pt100 Fühler der Serie HSRTD sind an der Messspitze voll PFA-gekapselt, wodurch der Fühler auf der ganze Länge gegen Feuchte und Korrosion geschützt ist. Für den Einsatz unter beengten Platzbedingungen ist die Herstellung bei Omega auf die konstante Form der Messspitze und den exakten Durchmesser des Pt100 optimiert. Als Standard wird der Fühler mit abisolierten Enden geliefert. Kundenspezifische Längen sind auf Anfrage lieferbar.

Auch als PFA-gekapselte Thermoelementfühler verfügbar.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HSRTD-3-100-A-1M
64,80
Lieferzeit: ab Lager
 
100 Ohm, Klasse A; 4 Adern, 1 Meter Länge
HSRTD-3-100-A-2M
70,34
Lieferzeit: ab Lager
 
100 Ohm, Klasse A; 4 Adern, 2 Meter Länge
HSRTD-3-100-A-3M
74,05
Lieferzeit: ab Lager
 
100 Ohm, Klasse A; 4 Adern, 3 Meter Länge
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung:
1.) Für Kabellängen über 3 m ändern Sie "3M" auf die gewünschte Länge in Meter (gegen Aufpreis).

2.) Für die Ausführung mit Cryo-Temperaturbereich von -200...+250°C:
Ergänzen Sie die Modellnummer um "-CRYO-TEMP", Aufpreis 18 Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.