Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Hochtemperatur-Standard-Steckverbinder und Universal-Buchse mit Beschriftungsfenster

HSTW

Hochtemperatur-Standardsteckverbinder ohne und mit Beschriftungsfenster | HSTW

  • Hoher Temperaturbereich bis 260°C
  • Umweltfreundliches, Cadmium-freies Material aus Flüssigkristall-Polymer
  • Universal-Buchse für Stecker in Miniatur- und Standardgröße
  • Für Litze oder Volldraht bis 1,6 mm Durchmesser
  • Stecker in Hohlstiftkonstruktion oder aus Vollmaterial
  • Unverlierbare Schrauben
  • Lieferbar in ANSI- oder IEC-Farben
  • Abnehmbares/umdrehbares Beschriftungsfeld
  • Reichhaltiges Zubehör
Steckverbinder und Einbautafeln - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Stecker sind kompatibel zu allen Standardsteckern von OMEGA.

Einfache und schnelle Verdrahtung Einfache und schnelle Verdrahtung  
durch Silikon-Zugentlastung, internen Trennsteg und 
Klemmscheiben für guten Kontakt.
Abnehmbares/umdrehbares Beschriftungsfeld Abnehmbares/umdrehbares Beschriftungsfeld
mit unverlierbaren Schrauben
Universalbuchse Universal-Buchse 
für Stecker in Miniatur- und Standardgröße
 

 Modellübersicht
Typ-
Kode

Mit Stecker 
benutztes
Thermoelement
Im Stecker verwendete
Kompensationsleitung
Modellnummer
Stecker
mit
Hohlstiften
Modellnummer
Stecker
mit Stiften aus
Vollmaterial
Modellnummer
Buchse
+
K NickelChrom/Nickel NickelChrom Nickel HSTW-KI-M HSTW-KI-M-S HSTW-KI-F
T Kupfer-Konstantan Kupfer Konstantan HSTW-TI-M HSTW-TI-M-S HSTW-TI-F
J Eisen-Konstantan Eisen Konstantan HSTW-J-M HSTW-J-M-S HSTW-J-F
E NickelChrom-Konstantan NickelChrom Konstantan HSTW-E-M HSTW-E-M-S HSTW-E-F
R/S Pt/13%Rh-Pt Kupfer Legier.#11 HSTW-R/SI-M HSTW-R/SI-M-S HSTW-R/SI-F
U Nicht kompensiert Kupfer Kupfer HSTW-U-M HSTW-U-M-S HSTW-U-F
N Nicrosil-Nisil Nicrosil Nisil HSTW-NI-M HSTW-NI-M-S HSTW-NI-F
 

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Stecker mit Hohlstiften
HSTW-KI-M
8,39
Lieferzeit: ab Lager
 
Hochtemperatur-Standard-Thermoelement-Steckverbinder HSTW für Thermoelementtyp K, grün, Stecker
HSTW-TI-M
6,38
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Hochtemperatur-Standard-Thermoelement-Steckverbinder HSTW für Thermoelementtyp T, braun, Stecker
HSTW-J-M
6,28
Lieferzeit: ab Lager
 
Hochtemperatur-Standard-Thermoelement-Steckverbinder HSTW für Thermoelementtyp J, schwarz, Stecker
HSTW-E-M
6,28
Lieferzeit: 1 Woche
 
Hochtemperatur-Standard-Thermoelement-Steckverbinder HSTW für Thermoelementtyp E, violett, Stecker
HSTW-R/SI-M
6,28
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Hochtemperatur-Standard-Thermoelement-Steckverbinder HSTW für Thermoelementtyp R/S, orange, Stecker
HSTW-U-M
6,28
Lieferzeit: 1 Woche
 
Hochtemperatur-Standard-Thermoelement-Steckverbinder HSTW für Thermoelementtyp U, weiß, Stecker
HSTW-NI-M
6,63
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Hochtemperatur-Standard-Thermoelement-Steckverbinder HSTW für Thermoelementtyp N, pink, Stecker
Universal-Buchse für Miniatur- und Standardstecker
HSTW-KI-F
10,89
Lieferzeit: ab Lager
 
Hochtemperatur-Thermoelement-Steckverbinder HSTW für Thermoelementtyp K, grün, Universal-Buchse
HSTW-TI-F
8,59
Lieferzeit: 1 Woche
 
Hochtemperatur-Thermoelement-Steckverbinder HSTW für Thermoelementtyp T, braun, Universal-Buchse
HSTW-J-F
8,59
Lieferzeit: ab Lager
 
Hochtemperatur-Thermoelement-Steckverbinder HSTW für Thermoelementtyp J, schwarz, Universal-Buchse
HSTW-E-F
8,59
Lieferzeit: 1 Woche
 
Hochtemperatur-Thermoelement-Steckverbinder HSTW für Thermoelementtyp E, violett, Universal-Buchse
HSTW-R/SI-F
8,59
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Hochtemperatur-Thermoelement-Steckverbinder HSTW für Thermoelementtyp R/S, orange, Universal-Buchse
HSTW-U-F
8,59
Lieferzeit: 1 Woche
 
Hochtemperatur-Thermoelement-Steckverbinder HSTW für Thermoelementtyp U, weiß, Universal-Buchse
HSTW-NI-F
8,59
Lieferzeit: 1 Woche
 
Hochtemperatur-Thermoelement-Steckverbinder HSTW für Thermoelementtyp N, pink, Universal-Buchse
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung:
In der Tabelle sind bevorzugt die Modellnummern zur Bestellung mit IEC-Farbcode angegeben.
Bei den Typen J und E ist die Farbe für ANSI und IEC gleich.
Der Typ U ist nur mit ANSI-Farbcode verfügbar.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.