Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Heater Tape with Percentage Controller

HTWC_SERIES

Heater Tape with Controller | HTWC_SERIES

Heater Tape with Controller

153,02 HTWC101-002

CE
  • NOT FOR EXPORT TO CANADA
  • Reliable
  • Integral Percentage Controller
  • Silicone Rubber Encapsulated Heating Tape
  • High Temperature Rating of 500°F
Flexible Heizsysteme - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The HTWC Series tape consists of a flexible heating strip 1" wide and of varying lengths with a permanently incorporated temperature controller. Standard tapes are available for either 120 or 240 volt operation and develop 72 watts per lineal foot. These tapes are completely safe when operated according to directions, and with reasonable care, will give long service.

This economical semi-automatically controlled heating tape has been developed by OMEGALUX™ for use in small scale heating applications.

CAUTION AND WARNING!
Fire and electrical shock may result if products are used improperly or installed or used by non-qualified personnel. See inside back cover for additional warnings.

Watts Volts Size Model No.
1441201" x 2'HTWC101-002
2881201" x 4'HTWC101-004
4321201" x 6'HTWC101-006
5761201" x 8'HTWC101-008
7201201" x 10'HTWC101-010
1442401" x 2'HTWC102-002
2882401" x 4'HTWC102-004
4322401" x 6'HTWC102-006
5762401" x 8'HTWC102-008
7202401" x 10'HTWC102-010
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHTWC101-002
HTWC101-002
153,02
Lieferzeit: 1 Woche
 
Heater, 144 W, 120 V
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHTWC101-004
HTWC101-004
163,44
Lieferzeit: 1 Woche
 
Heater, 288 W, 120 V
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHTWC101-006
HTWC101-006
182,56
Lieferzeit: 1 Woche
 
Heater, 432 W, 120 V
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHTWC101-008
HTWC101-008
194,64
Lieferzeit: 1 Woche
 
Heater, 576 W, 120 V
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHTWC101-010
HTWC101-010
205,61
Lieferzeit: 1 Woche
 
Heater, 720 W, 120 V
  
HTWC102-002
150,26
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Heating Tapes 240V
  
HTWC102-004
163,44
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Heatiing Tapes240V
  
HTWC102-006
182,56
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Heater, 432 W, 240 V
  
HTWC102-008
205,38
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Heating Tapes 240V
  
HTWC102-010
205,61
Lieferzeit: 1 Woche
 
Heater, 720 W, 240 V
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.