Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Common applications: Panel Wiring, Medical Electronics, Power Supply Lead Wire, Appliance Wiring
MIL-W-16878E (TYPE ET) 200°C, ROHS COMPLIANT 250V
MODEL NO.
AWG NO.
Cond. Dia
mm
INSULATION
THICKNESS mm
NOMINAL
OD mm
HW2840/7-(*)-(**)
32
7/0.08
0.15
0.53
HW2841/7-(*)-(**)
30
7/0.1
0.15
0.61
HW2842/7-(*)-(**)
28
7/0.13
0.15
0.69
HW2842/19-(*)-(**)
28
19/0.08
0.15
0.69
HW2843/7-(*)-(**)
26
7/0.16
0.15
0.79
HW2843/19-(*)-(**)
26
19/0.1
0.15
0.81
HW2844/7-(*)-(**)
24
7/0.2
0.15
0.91
HW2844/19-(*)-(**)
24
19/0.13
0.15
0.94
HW2845/7-(*)-(**)
22
7/0.25
0.15
1.07
HW2845/19-(*)-(**)
22
19/0.16
0.15
1.12
HW2841/1-(*)-(**)
30
Solid/0.25
0.15
0.56
HW2842/1-(*)-(**)
28
Solid/0.32
0.15
0.64
HW2843/1-(*)-(**)
26
Solid/0.4
0.15
0.71
Colour Chart
1
White
2
Black
3
Red
4
Green
5
Yellow
6
Blue
7
Brown
8
Orange
9
Grey
10
Violet
* Insert required colour code from chart. ** Specify length "-100" for 100ft/30m or "-1000" for 1000ft/300m
*Alle Preisangaben in Euro.
Modellkonfigurator
Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:
(1)
Wire Conductor Dia. and Type Wählen Sie: 40/7 für 7 strands of 0.08 mm 41/7 für 7 strands of 0.1 mm 42/7 für 7 strands of 0.13 mm 42/19 für 19 strands of 0.08 mm 43/7 für 7 strands of 0.16 mm 43/19 für 19 strands of 0.1 mm 44/7 für 7 strands of 0.2 mm 44/19 für 19 strands of 0.13 mm 45/7 für 7 strands of 0.25 mm 45/19 für 19 strands of 0.16 mm 41/1 für 0.25 mm solid conductor 42/1 für 0.32 mm solid conductor 43/1 für 0.4 mm solid conductor
(2)
Colour Wählen Sie: 1 für white 2 für black 3 für red 4 für green 5 für yellow 6 für blue 7 für brown 8 für orange 9 für grey 10 für violet
(3)
Length Wählen Sie: 100 für 30 m/100 feet 1000 für 300 m/1000 feet
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.