Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Single Conductor Copper Wire, PVC Insulation

HW3000 Series

Single Conductor Copper Wire and PVC Insulation | HW3000 Series

Single Conductor Copper Wire and PVC Insulation

  • Insulation rated for - 40 to 105°C
  • 300V Voltage Rating
  • Stranded or Solid Tinned Copper Conductor
  • Colour-Coded PVC Insulation
  • UL AWM Styles 1007 and 1569
  • CSA TR-64
  • RoHS Compliant
  • Follow this link to check our wiring cable range

Beschreibung

PVC INSULATION UL 1007/1569, CSA TR-64
Model Number. CSA
mm²
AWG Cond. Dia mm Insulation
Thickness mm
Nom. O.D
mm
HW3047-(*)-(**) 0.049 30 7/0.1 0.41 1.1
HW3048-(*)-(**) 0.09 28 7/0.13 0.41 1.2
HW3049-(*)-(**) 0.13 26 7/0.16 0.41 1.3
HW3050-(*)-(**) 0.20 24 7/0.2 0.41 1.4
HW3051-(*)-(**) 0.32 22 7/0.25 0.41 1.7
HW3053-(*)-(**) 0.52 20 10/0.25 0.41 1.8
HW3055-(*)-(**) 0.82 18 16/0.25 0.41 2.0
HW3057-(*)-(**) 1.33 16 26/0.25 0.41 2.4
HW3050/1-(*)-(**) 0.20 24 Solid/0.5 0.41 1.4
HW3051/1-(*)-(**) 0.32 22 Solid/0.7 0.41 1.7
HW3053/1-(*)-(**) 0.52 20 Solid/0.9 0.41 1.8
HW3055/1-(*)-(**) 0.82 18 Solid/1.2 0.41 2.0
HW3057/1-(*)-(**) 1.33 16 Solid/1.6 0.41 2.4
* Specify colour code from chart below
** Specify Length "-100" for 30m/100ft or "-1000" for 300m/1000ft.


Code Colour Code Colour
1 White 9 Grey
2 Black 10 Violet
3 Red 12 White/Red
4 Green 14 White/Yellow
5 Yellow 16 White/Brown
6 Blue 17 White/Orange
7 Brown 19 White/Violet
8 Orange 28 Green/Yellow


Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Examples of typical part numbers for wire is shown in this Ordering Box. Please use the Part Number Builder below to specify your actual wire part number
HW3047-1-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
7/0.1 mm wire with white PVC insulation, 30 m
HW3050-2-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
7/0.2 mm wire with black PVC insulation, 30 m
HW3050-3-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
7/0.2 mm wire with red PVC insulation, 30 m
HW3050-4-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
7/0.2 mm wire with green PVC insulation, 30 m
HW3051-9-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
7/0.25 mm wire with grey PVC insulation, 30 m
HW3050/1-3-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0.5 mm solid wire with red PVC insulation, 30 m
Two Colour Striped Insulation
HW3057-28-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
26/0.25 mm wire with green/yellow PVC insulation, 30 m
HW3055-28-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
16/0.25 mm wire with green/yellow PVC insulation, 30 m
HW3055-12-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
16/0.25 mm wire with white/red PVC insulation, 30 m
HW3050-19-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
7/0.2 mm wire with white/violet PVC insulation, 30 m
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Wire Size and Type Wählen Sie:
47 für 7/0.1 mm stranded
48 für 7/0.13 mm stranded
49 für 7/0.16 mm starnded
50 für 7/0.2 mm stranded
51 für 7/0.25 mm stranded
53 für 10/0.25 mm starnded
55 für 16/0.25 mm stranded
57 für 26/0.25 mm stranded
50/1 für 0.1 mm Solid
51/1 für 0.7 mm Solid
53/1 für 0.9 mm Solid
55/1 für 1.2 mm Solid
57/1 für 1.6 mm Solid

(2) Colour Wählen Sie:
1 für White
2 für Black
3 für Red
4 für Green
5 für Yellow
6 für Blue
7 für Brown
8 für Orange
9 für Grey
10 für Violet
30 für Pink
11 für White/Black
12 für White/Red
13 für White/Green
14 für White/Yellow
15 für White/Blue
16 für White/Brown
17 für White/Orange
18 für White/Grey
19 für White/Violet
28 für Green/Yellow

(3) Length Wählen Sie:
100 für 30 m/100 feet
1000 für 300m /1000 feet
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.