Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Silver Plated Copper Equipment Wire, PTFE Insulation

HW5800 Series

Silver Plated Copper Equipment Wire, PTFE Insulation | HW5800 Series

Silver Plated Copper Equipment Wire, PTFE Insulation

  • Resistance to Most Chemicals
  • RoHS Compliant
  • -60 to 200°C (UL: 105°C) Operating Temperature
  • 600 Volt (UL: Voltage Not Specified) Voltage Rating
  • Stranded or Solid Silver-Plated Copper Conductor
  • Colour-Coded, Extruded TFE Insulation
  • UL AWM Style 1213
  • MIL-W-16878E Type E
  • Applications
    • Military Harnessing
    • Medical Electronics
    • Power Supply Lead Wire
    • Appliance Wiring
Leitungsanschluss - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

MIL-W-16878E (TYPE E), 200°C/600V UL 1213, 105°C/VOLTAGE NOT SPECIFIED ROHS COMPLIANT
Model No. AWG No CSA
mm2
Conductors
Strands/Dia mm
Insulation
Thickness mm
Nominal
OD mm
HW5851-(*)-(**) 30 0.049 7/0.1 0.25 0.81
HW5852-(*)-(**) 28 0.09 7/0.127 0.25 0.91
HW5853-(*)-(**) 26 0.13 7/0.16 0.25 1.02
HW5854-(*)-(**) 24 0.2 19/0.127 0.25 1.09
HW5854/7-(*)-(**) 24 0.2 7/0.2 0.25 1.12
HW5855-(*)-(**) 22 0.32 19/0.16 0.25 1.30
HW5855/7-(*)-(**) 22 0.32 7/0.25 0.25 1.40
HW5856-(*)-(**) 20 0.52 19/0.2 0.25 1.50
HW5856/7-(*)-(**) 20 0.52 7/0.32 0.25 1.47
HW5857-(*)-(**) 18 0.82 19/0.25 0.25 1.78
HW5858-(*)-(**) 16 1.33 19/0.28 0.25 1.96
HW2853/1-(*)-(**) 26 0.13 Solid 0.41 0.25 0.91
HW2854/1-(*)-(**) 24 0.2 Solid 0.51 0.25 1.02
HW2855/1-(*)-(**) 22 0.32 Solid 0.64 0.25 1.14
* Specify colour by entering colour code from the chart.
** Specify Length in Feet "-100" or "-1000".
 
Colour Chart
1White
2Black
3Red
4Green
5Yellow
6Blue
7Brown
8Orange
9Grey
10Violet
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Examples of typical part numbers for wire is shown in this Ordering Box. Please use the Part Number Builder below to specify your actual wire part number
HW5851-1-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
TFE white insulation equipment wire with 7/0.1 conductors, 30m reel
HW5853-2-1000
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
TFE black insulation equipment wire with 7/0.16 conductors, 300m reel
HW5855-8-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
TFE orange insulation equipment wire with 19/0.16 conductors, 30m reel
HW5855-3-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
TFE red insulation equipment wire with 19/0.16 conductors, 30m reel
HW5855-2-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
TFE black insulation equipment wire with 19/0.16 conductors, 30m reel
HW5857-10-1000
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
TFE violet insulation equipment wire with 19/0.25 conductors, 300m reel
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Conductor Size and Strands Wählen Sie:
5851 für 0.049mm2 - 30 awg - 7/0.1 wire type
5852 für 0.09mm2 - 28 awg - 7/0.127 wire type
5853 für 0.13mm2 - 26 awg - 7/0.16 wire type
5854 für 0.2mm2 - 24 awg - 19/0.127 wire type
5854/7 für 0.2mm2 - 24 awg - 7/0.2 wire type
5855 für 0.32mm2 - 22 awg - 19/0.16 wire type
5855/7 für 0.32mm2 - 22 awg - 7/0.25 wire type
5856 für 0.52mm2 - 20 awg - 19/0.2 wire type
5856/7 für 0.52mm2 - 20 awg - 7/0.32 wire type
5857 für 0.82mm2 - 18 awg - 19/0.25 wire type
5858 für 1.33mm2 - 16 awg - 19/0.28 wire type
2853/1 für 0.13mm2 - 26 awg - 0.41 Solid wire type
2854/1 für 0.2mm2 - 24 awg - 0.51 Solid wire type
2855/1 für 0.32mm2 - 22 awg - 0.64 Solid wire type

(2) Colour Wählen Sie:
1 für white
2 für black
3 für red
4 für green
5 für yellow
6 für blue
7 für brown
8 für orange
9 für grey
10 für violet

(3) Length Wählen Sie:
100 für 30 m (100 feet) reel
1000 für 300 m (1000 feet) reel
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.