Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Transmitter für Relative Feuchte

HX92A

Transmitter für relative Feuchte | HX92A
Neu

Transmitter für relative Feuchte

1 year warranty CE
  • 4-20 mA oder 0-1 V DC Ausgangssignal
  • Genauigkeit 2,5% r.F.
  • Kompakte Abmessungen für Flexibilität bei der Montage
  • Wasserdichtes Gehäuse

Beschreibung

Modell HX92A ist ein besonders wirtschaftlicher Feuchtetransmitter zur kontinuierlichen Messung der relativen Feuchte vor Ort. Der 2-Draht-Transmitter ist mit Strom- oder Spannungsausgang lieferbar.

Das Ausgangssignal ist linearisiert und temperaturkompensiert. Als Aufnehmer dient ein Kondesator aus Dünnfilm-Polymer. Der Sensor wird durch ein rostfreies Filtersieb geschützt, das zur Reinigung leicht abgenommen werden kann. Das wetterdichte Gehäuse des Transmitters wird über Schrauben von der Innenseite des Gehäuses aus an der Montagefläche befestigt. Die niedrige Betriebsspannung von 6 V gestattet auch größere Kabellängen mit dem damit verbundenen höheren Leitungswiderstand.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HX92AC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Feuchtetransmitter für die Wandmontage, 4 bis 20 mA-Ausgang
HX92AV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Feuchtetransmitter für die Wandmontage, 0 bis 1 V DC-Ausgang
HX92AC-D
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Feuchtetransmitter für die Flanschmontage, 4 bis 20 mA-Ausgang
HX92AV-D
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Feuchtetransmitter für die Flanschmontage, 0 bis 1 V DC-Ausgang
HX92AC-RP1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Feuchtetransmitter mit externem Fühler, 4 bis 20 mA-Ausgang
HX92AV-RP1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Feuchtetransmitter mit externem Fühler, 0 bis 1 V DC-Ausgang
HX92-CAL
223,20
Lieferzeit: 1 Woche
 
Kalibrierungskit, 11 und 75% r. F. Standards
TX4-100
59,52
Lieferzeit: 1 Woche
 
4-adriges abgeschirmtes Transmitterkabel (30 m)
HX90DM-KIT
23,17
Lieferzeit: 1 Woche
 
Flanschmontage-Kit (nur HX92A(*)-D oder HX92A(*)-RPI)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.