Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Messumformer / Transmitter für relative Feuchte mit digitalem Feuchtesensor

HX92B

Messumformer / Transmitter für relative Feuchte mit digitalem Feuchtesensor | HX92B

  • Ausgangssignal 4 bis 20 mA, 0 bis 1 V DC, 0 bis 5 V DC oder 0 bis 10 V DC
  • Hohe Genauigkeit bis ±2,5% bei 20 bis 80% relativer Feuchte
  • Robustes Gehäuse in Industrieausführung, spritzwassergeschützt nach IP54
  • Das Flanschmontage-Kit ist im Lieferumfang enthalten bei den Modellen zur Flanschmontage und mit externem Fühler
  • Vor Ort austauschbarer Fühler (außer Modell für Flanschmontage)
  • Digitaler Feuchtesensor
Messgeräte für relative Feuchte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Feuchtetransmitter der HX92B-Serie ermöglichen sowohl die Fern- als auch Vor-Ort-Überwachung der relativen Feuchte. Lieferbar sind Varianten mit Spannungs- oder 2-Leiter Strom-Ausgangssignal. Das Ausgangssignal ist linearisiert und temperaturkompensiert. Modelle mit Strom-Ausgangssignal ermöglichen einen praktisch beliebig großen Abstand zwischen Feuchtetransmitter und Messgerät. Alle Modelle verwenden einen digitalen Feuchtesensor mit hoher Genauigkeit. Der Sensor wird durch einen Edelstahlfilter geschützt, der für Reinigungszwecke leicht abnehmbar ist. Die Elektronik sitzt in einem robusten Polykarbonat-Gehäuse mit der Schutzklasse IP54. Die Montageschrauben im Gehäuse sind einfach zugänglich.

TECHNISCHE DATEN
Eingangsspannungsbereich: 24 V DC nominal
HX92B-Serie: 9 bis 24 V DC
HX92BV2-Serie: 12 bis 24 V DC
Messbereich: 0 bis 100% r. F.
Genauigkeit:
20 bis 80% r. F.: ±2,5%
5 bis 20% und 80 bis 95% r. F.: ±3,5%
0 bis 5% und 95 bis 100% r. F: ±4%
Ausgangssignal:
HX92BC: 4 bis 20 mA für 0 bis 100% r. F.
HX92BV0: 0 bis 1 V DC für 0 bis 100% r. F.
HX92BV1: 0 bis 5 V DC für 0 bis 100% r. F.
HX92BV2: 0 bis 10 V DC für 0 bis 100% r. F.
Relative Feuchte, Temperaturkompensationsbereich: -30 bis 75°C
Relative Feuchte, Ansprechzeit: 8 Sekunden typisch
Feuchtesensor: Arbeitsweise digital
Wiederholbarkeit: ±0,1% r. F.
Messrate: Alle 4 Sekunden 1 Messwerterfassung
Gehäuse: Polykarbonat grau, Schutzart IP54
Anschlüsse: Flüssigkeitsdichtes Nylon mit Neopren-Dichtlippe, für Kabeldurchmesser 2,3 bis 6,7 mm; eingebauter 5er-Klemmenblock für Aderquerschnitte 0,3 bis 2,1 mm²
Abmessungen:
HX92B(*) (ohne Fühler): 65 × 50 × 34,8 mm (L × B × H)
TP-SW (kurzer Fühler): 16 × 72 mm (D × L)
Gewicht:
HX92B(*): 124 g
HX92B(*)-D: 132 g
HX92B(*)-RP1: 230 g

Vor Ort austauschbare Komponenten
Der Kabelanschluss mit M12-Steckverbinder erlaubt einen einfachen Fühleraustausch. Bei Bedarf kann der kurze Fühler TH-SP durch den externen Fühler TH-RP mit 3 m Kabel ersetzt werden (außer Modelle für Flanschmontage).

Ein komplettes Regelsystem für relative Feuchte
Die HX92B-Serie bildet zusammen mit den Messgeräten und Reglern der iSerie von Omega ein komplettes Regelsystem für relative Feuchte. Die Messgeräte und Regler der iSerie haben alle frei programmierbare Farbdisplays und Schnittstellen wie Ethernet und RS232/485.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Messumformer / Feuchtetransmitter mit 4 bis 20 mA-Ausgang
HX92BC
365,26
Lieferzeit: ab Lager
 
Messumformer / Feuchtetransmitter für die Wandmontage mit Ausgang 4 bis 20 mA
HX92BC-D
404,14
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Messumformer / Feuchtetransmitter für die Flanschmontage mit Ausgang 4 bis 20 mA
HX92BC-RP1
466,01
Lieferzeit: 1 Woche
 
Messumformer / Feuchtetransmitter mit externem Fühler mit Ausgang 4 bis 20 mA
Messumformer / Feuchtetransmitter mit 0 bis 1 V DC Ausgang
HX92BV0
360,93
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messumformer / Feuchtetransmitter für die Wandmontage mit Ausgang 0 bis 1 V DC
HX92BV0-D
390,84
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Messumformer / Feuchtetransmitter für die Flanschmontage mit Ausgang 0 bis 1 V DC
HX92BV0-RP1
465,99
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messumformer / Feuchtetransmitter mit externem Fühler mit Ausgang 0 bis 1 V DC
Messumformer / Feuchtetransmitter mit 0 bis 5 V DC Ausgang
HX92BV1
387,04
Lieferzeit: ab Lager
 
Messumformer / Feuchtetransmitter für die Wandmontage mit Ausgang 0 bis 5 V DC
HX92BV1-D
390,84
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Messumformer / Feuchtetransmitterfür die Flanschmontage mit Ausgang 0 bis 5 V DC
HX92BV1-RP1
449,33
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messumformer / Feuchtetransmittermit externem Fühler mit Ausgang 0 bis 5 V DC
Messumformer / Feuchtetransmitter mit 0 bis 10 V DC Ausgang
HX92BV2
365,26
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messumformer / Feuchtetransmitterfür die Wandmontage mit Ausgang 0 bis 10 V DC
HX92BV2-D
390,84
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Messumformer / Feuchtetransmitterfür die Flanschmontage mit Ausgang 0 bis 10 V DC
HX92BV2-RP1
465,99
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messumformer / Feuchtetransmittermit externem Fühler mit Ausgang 0 bis 10 V DC
Zubehör
TH-RP
€165,66
Lieferzeit: 1 Woche
 
Vor Ort austauschbarer, externer Fühler mit 3 m Kabel und M12-Steckverbinder
TH-SP
€165,66
Lieferzeit: 1 Woche
 
Vor Ort austauschbarer, 72 mm kurzer Fühler mit M12-Steckverbinder
HX92-CAL
€199,46
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Kalibrierungskit, 11% und 75% r. F.
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.