Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Transmitter für Relative Feuchte/Temperatur

HX93A

Transmitter für relative Feuchte/Temperatur | HX93A
Neu

Transmitter für relative Feuchte/Temperatur

1 year warranty CE
  • 4-20 mA oder 0-1 V DC Ausgangssignal für Feuchte und Temperatur
  • Kompakte Abmessungen für Flexibilität bei der Montage
  • Genauigkeit 2,5% r.F. und 0,6°C
  • Wasserdichtes Gehäuse
Messgeräte für relative Feuchte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Modell HX93A ist Transmitter zur kontinuierlichen Messung von Temperatur und relativer Feuchte vor Ort. Der 2-Draht-Transmitter ist mit Strom- oder Spannungsausgang lieferbar, der proportional zur gemessenen Feuchte oder Temperatur ist.

Das Ausgangssignal für die Feuchte ist linearisiert und temperaturkompensiert. Der Stromausgang ermöglicht es, den Transmitter in einer praktisch beliebigen Entfernung zum Anzeige- oder Aufzeichnungsinstrument zu installieren.

Als Aufnehmer für die Feuchte dient ein Kondesator aus Dünnfilm-Polymer, für die Temperatur ein Pt100. Die Sensoren werden durch ein rostfreies Filtersieb geschützt, das zur Reinigung leicht abgenommen werden kann. Das Gehäuse aus Polycarbonat entspricht der Schutzart NEMA 13. Die Versorgung des HX93A erfolgt über ein ungeregeltes 6-30 V DC-Netzteil.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HX93AC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatur/Feuchtetransmitter für die Wandmontage, 4 bis 20 mA-Ausgang
HX93AV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatur/Feuchtetransmitter für die Wandmontage, 0-1 V DC-Ausgang
HX93AC-D
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatur/Feuchtetransmitter für die Flanschmontage, 4 bis 20 mA-Ausgang
HX93AV-D
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatur/Feuchtetransmitter für die Flanschmontage, 0-1 V DC-Ausgang
HX93AC-RP1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatur/Feuchtetransmitter mit externem Fühler, 4 bis 20 mA-Ausgang
HX93AV-RP1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatur/Feuchtetransmitter mit externem Fühler, 0-1 V DC-Ausgang
HX92-CAL
€199,46
Lieferzeit: 1 Woche
 
Kalibrierungskit, 11 und 75% r. F. Standards
TX4-100
€53,19
Lieferzeit: 1 Woche
 
4-adriges abgeschirmtes Transmitterkabel (30 m)
HX90DM-KIT
€20,70
Lieferzeit: 1 Woche
 
Flanschmontage-Kit (nur HX93A(*)-D oder HX93A(*)-RP1)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.