Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

DIN-Rail Mountable RS-485 3 Way Converter Hub

I-7513-Series

DIN-Rail Mountable RS-485 3 Way Converter Hub
 | I-7513-Series

DIN-Rail Mountable RS-485 3 Way Converter Hub

271,58 I-7513

CE
  • RS-485 Active Star Wiring Applications
  • Hub & Repeater Functions, 1 RS-485 to 3RS-485
  • Auto Switching Baud Rate, 300 to 115,200 bps
  • ESD Protection for the RS-485 Data Line
  • 3000 VDC Three Way Isolation Protection
  • Power Input, +10 to +30 VDC
  • DIN-Rail Mountable
Kommunikationsgeräte und Konverter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The I-7513 is a 3-ch RS-485 Active Star Wiring Hub. The unit has three independent RS-485 output channels, each with their own driver, which can transmit signals across 4,000 ft (1200 m) of cable on each channel. The I-7513 includes both Hub and Repeater functions, so each output channel can be connected to another hub.


The isolation site of the I-7513 is located in the input and output interface circuit. In other words, the I-7513 is a three-way isolation module.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
I-7513
271,58
Lieferzeit: 4 Wochen
 
RS-485 3 Way Converter Hub
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.