Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

RS-232 to RS-485 Converter, 3kV Isolation

I-7520-Series

RS-232 to RS-485 Converter, 3kV Isolation
 | I-7520-Series

RS-232 to RS-485 Converter, 3kV Isolation

170,04 I-7520

CE
  • Auto Switching Baud Rate, 300 to 115,200 bps
  • 3000 VDC Isolation Protection on the RS-485 side
  • Power Input, +10 to +30 VDC
  • DIN-Rail Mountable
Kommunikationsgeräte und Konverter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Most industrial computer systems provide standard RS-232 serial ports. Though widely accepted, RS-232 has limited transmission speed, range, and networking capabilities. The RS-422 and RS-485 standards overcome these limitations by using differential voltage lines for data and control signals, which transparently converts RS-232 signals into isolated RS-422 or RS-485 signal with no need to change any hardware or software. The I-7520/I-7520A lets you easily build an industrial grade, long-distance communication system using standard PC hardware.


The design of the isolation between the I-7520 and the I-7520R/AR is different. If the user wants to supply power from the PLC/PC, the I-7520R/AR should be used, otherwise the isolation will be broken. Refer to the I-7000 bus converter manual for detailed information.

*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.