Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

DIN-Rail Mountable Serial RS-232/422/485 to USB Converter

I-7561-Series

DIN-Rail Mountable Serial RS-232/422/485 to USB Converter
 | I-7561-Series

DIN-Rail Mountable Serial RS-232/422/485 to USB Converter

240,51 I-7561

CE
  • Converts Serial Data to USB for PC Connectivity
  • Fully Compliant with the USB 1.1/2.0 (High Speed)
  • Powered Off the USB Port
  • Serial Baud Rate, 300 to 115,200 bps
  • 3000 VDC Isolation Protection on the RS-232/422/485 Side
  • ESD Protection for the RS-232/422/485 Data Line
  • Driver Supports Windows 98/ME/2000/XP/Vista (32-bit)/Linux
  • DIN-Rail Mountable
Kommunikationsgeräte und Konverter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The I-7561 is a cost-effective module for transferring serial data via USB. It allows you to connect your serial devices to systems that use a USB interface. Connecting the I-7561 to a PC, you get one RS-232/422/485 port. Like the I-7520A, the I-7561 contains ""Self Tuner"" chip auto-tunes the Baud Rate and data format to the RS-485 network.



The I-7561 module derives its power from the USB port and doesn't need any power adapter. It also features a high-speed 115.2 kbps transmission rate, and supports various O.S. independent RS-232/422/485 Ports.



Software drivers for various PC operating systems can be downloaded via the software tab.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
I-7561
240,51
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Serial RS-232/422/485 to USB Converter
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.