Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Modulares E/A-System für RS-485, Ethernet, CANbus, PROFIBUS oder USB

I-8000

Modulares E/A-System für RS-485, Ethernet, CANbus, PROFIBUS oder USB | I-8000

  • ***********************************
  • DIE SERIE IST NICHT MEHR LIEFERBAR
  • ***********************************

Beschreibung

Basis eines dezentralen E/ASystems, bei dem die E/A-Module in Einschubbauform eingesetzt werden, ist ein I-8000 Grundgehäuse.
Die Anbindung in den Prozess ist auf fünf unterschiedlichen Wegen möglich. Die Gehäuse verfügen entweder über eine RS-485-, eine Ethernet-, CAN-, PROFIBUS- oder USB-Schnittstelle.


Schnittstellenübersicht

Es stehen verschiedene Gehäusegrößen zur Verfügung, die mit bis zu acht Steckplätzen für E/A-Module ausgestattet sind. Die platzsparenden Module in Einschubbauform, die mit unterschiedlichen Kombinationen an E/As angeboten werden, erlauben flexible Gestaltungsmöglichkeiten bezüglich der Architektur eines Mess- und Steuerungsaufbaus.

Beispiel für ein RS-485 System

I-8000 im RS-485-System

Beispiel für ein I-8000 mit 8 Steckplätzen

Beispiel für ein I-8000 mit 8 Steckplätzen

*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.