Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Internet-fähige programmierbare Anzeige mit 1/16 DIN-Maß

iSerie-Anzeige i1600

Programmierbare Anzeige mit 1/16 DIN | iSerie-Anzeige i1600

Programmierbare Anzeige mit 1/16 DIN

  • Für neue Applikationen empfehlen wir die DPPT Anzeiger mit Standard-USB Schnittstelle.
    Bitte hier klicken.
  • Bedienerfreundlich und einfach zu konfigurieren
  • Dynamische Farbwechsel, Displayfarbe frei programmierbar
  • Universaleingang: Thermoelement, Widerstandsthermometer und Prozesssignale
  • Hohe Genauigkeit: ±0,5°C, 0,03% der Anzeige
Temperatur- und Prozessregler und Schaltgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die iSerie ist in drei Gehäuseformen lieferbar, mit 1/8-, 1/16- und 1/32-DIN-Maß. Alle drei Modelle verfügen über eine IP65-geschützte Front.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
i1600
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1/16 DIN, kein Regelausgänge, nur Anzeige
Zubehör
Serial-IP-1port
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1 virtueller COM-Port mit TCP/IP-Kommunikation
Serial-IP-4port
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4 virtuelle COM-Ports mit TCP/IP-Kommunikation
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Modelle Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für 1/16 DIN
D für 1/16 DIN Zweizeiliges Display

(2) Wählen Sie:
22 für 2 Halbleiterrelais 240 VAC 0.5 A kontinuierlich
23 für 1 Halbleiterrelais 1 Relais
24 für 1 Halbleiterrelais 1 Logik-Ausgang 10 V 20 mA
33 für 2 Relais
34 für 1 Relais 240 V AC 3A 1 Logik-Ausgang 10 V 20 mA
44 für 2 Logik-Ausgänge 10 V zur Ansteuerung externer Halbleiterrelais
52 für 1 Analogausgang/stetiger PID-Ausgang 0-10 V DC 0/4-20mA 1 Halbleiterrelais
53 für 1 Analogausgang/stetiger PID-Ausgang 0-10 V DC 0/4-20mA 1 Relais-Ausgang
54 für 1 Analogausgang/stetiger PID-Ausgang 0-10 V DC 0/4-20mA 1 Logik-Ausgang 10 V

(3) Optionen Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für Nicht
-C24 für Schnittstelle (als RS232/RS485 programmierbar) mit Software
-EI für Ethernet mit integriertem Webserver
-C4EI für Ethernet mit Webserver und RS232/RS485-Schnittstelle
-DC für 10-34 V AC/DC-Versorgungsspannung
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.