Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Internet-fähige programmierbare Anzeige mit 1/8 DIN-Maß

iSerie-Anzeige i800

Programmierbare Einbau-Anzeige mit 1/8 DIN | iSerie-Anzeige i800

Programmierbare Einbau-Anzeige mit 1/8 DIN

  • Für neue Applikationen empfehlen wir die DPPT Anzeiger mit Standard-USB Schnittstelle.
    Bitte hier klicken.
  • Bedienerfreundlich und einfach zu konfigurieren
  • Dynamische Farbwechsel, Displayfarbe frei programmierbar
  • Universaleingang: Thermoelement, Widerstandsthermometer und Prozesssignale
  • Hohe Genauigkeit: ±0,5°C, 0,03% der Anzeige
Temperatur- und Prozessregler und Schaltgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die iSerie ist in drei Gehäuseformen lieferbar, mit 1/8-, 1/16- und 1/32-DIN-Maß. Alle drei Modelle verfügen über eine IP65-geschützte Front.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
i800
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1/8 DIN, keine Regelausgänge, nur Anzeige
i8C00
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1/8 DIN, kurzes Gehäuse, keine Regelausgänge, nur Anzeige
i8A00
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1/8 DIN, nur Anzeige, mit galv. getrenntem Analogausgang, Anzeige mit isoliertem Analogausgang
Zubehör
Serial-IP-1port
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1 virtueller COM-Port mit TCP/IP-Kommunikation
Serial-IP-4port
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4 virtuelle COM-Ports mit TCP/IP-Kommunikation
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Modelle Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für 1/8 DIN
C für 1/8 DIN kurzes Gehäuse
A für 1/8 DIN nur Anzeige mit galv getrenntem Analogausgang
DH für 1/8 DIN Zweizeiliges Display horizontal
DV für 1/8 DIN Zweizeiliges Display vertikal

(2) Optionen Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für 2 Regelausgänge
22 für 2 Halbleiterrelais 240 V AC 0.5 A kontinuierlich
23 für 1 Halbleiterrelais 1 Relais
24 für 1 Halbleiterrelais 1 Logik-Ausgang 10 V 20 mA
33 für 2 Relais
34 für 1 Relais 240 V AC 3 A 1 Logik-Ausgang 10 V 20 mA
44 für 2 Logik-Ausgänge 10 V zur Ansteuerung externer Halbleiterrelais
52 für 1 Analogausgang/stetiger PID-Ausgang 0-10 V DC 0/4-20 mA
53 für 1 Analogausgang/stetiger PID-Ausgang 0-10 V DC 0/4-20 mA
54 für 1 Analogausgang/stetiger PID-Ausgang 0-10 V DC 0/4-20 mA


(3) Netzwerk-Optionen und Zubehör Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für Nicht
-C24 für Schnittstelle (als RS232/RS485 programmierbar) mit Software
-EIT für Ethernet mit integriertem Webserver
-C4EIT für Ethernet mit Webserver und RS232/RS485-Schnittstelle
-DC für 10-34 V AC/DC-Versorgungsspannung
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.