Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Transmitter für barometrischen Druck, Temperatur und Feuchte mit TCP/IP-Ausgang zur DIN-Schienenmontage

iBTHX-D , iBTX -D

DIN-Schienen-Transmitter für Luftdruck, Temperatur, Feuchte | iBTHX-D , iBTX -D

DIN-Schienen-Transmitter für Luftdruck, Temperatur, Feuchte

  • iServer MicroServer(tm) Messumformer für barometrischen Druck, Temperatur und Feuchte
  • Bereich Relative Feuchte: Genauigkeit ±2% für 10 - 90%
  • Bereich Temperatur: 0 - 70°C, Genauigkeit 0,8% bei 20°C
  • Transmitter mit TCP/IP-Ausgang
  • Integrierter Webserver
  • Alarme per E-Mail oder SMS
  • Keine weitere Software erforderlich
PC-Messtechnik - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der iBTHX-Transmitter ermöglicht die Überwachung und Aufzeichnung von barometrischem Druck, Temperatur, Feuchte und Taupunkt über das firmeninterne Netzwerk oder das Internet ohne jegliche zusätzliche Software - ein gewöhnlicher Browser genügt.

Messwertanzeige und -grafik

Der iBTHX wird komplett mit einem Fühler für barometrischen Druck, Temperatur und Feuchte geliefert, der diese drei Parameter an einem gemeinsamen Punkt misst. Die Sensoren sind als Industriesensor mit 135 mm Länge sowie in einer Stabausführung für die Installation in geschlossenen Räumen lieferbar. Der iBTHX ist einfach zu installieren und einzusetzen. Er basiert auf der mehrfach ausgezeichneten iServer-Technologie, bei der außer einem Internet-Browser keine weitere Software erforderlich ist, um Ergebnisse zu erhalten.

iDRN-PS-1000 Schaltnetzteil für bis zu 7 Geräte

iDRN-PS-1000 
Schaltnetzteil 
Versorgt bis zu 7 Geräte.


Der iBTHX wird über einen RJ45-Stecker an das lokale Netzwerk oder das Internet angeschlossen und sendet seine Daten als Standard-TCP/IP-Pakete.
Die Konfiguration erfolgt ebenfalls einfach über einen Browser. Bei Bedarf kann ein Kennwortschutz aktiviert werden.
Der Aufruf aus dem lokalen Netzwerk oder über das Internet erfolgt wie bei allen Internetseiten: der Anwender gibt im Browser eine IP-Adresse oder einen einfach zu merkenden Namen ein (wie „Reinraum 5“ oder „Serverraum Hamburg“), und der iBTHX gibt eine Internetseite mit den aktuellen Messwerten aus.

Alarme und E-Mails
Zusätzlich zu den Alarmrelais bieten alle iBTX-Modelle einen E-Mail-Alarm: wenn die Temperatur oder Feuchte einen vorgegebenen Grenzwert überschreitet, kann der iBTX einen Alarm auslösen, der per E-Mail oder SMS versendet wird, z. B. an internetfähige Mobiltelefone oder PDAs. PDAs. Zubehör Serial-IP Redirector
Auch Anwendungen, die nur serielle Schnittstellen und keine TCP/IP-basierte Kommunikation nutzen, können mit den iBTHX Daten austauschen. Serial-IP richtet auf dem Windows-PC eine virtuelle Schnittstelle ein, über die Anwendungsprogramme mit dem iBTHX kommunizieren können, als ob er lokal am PC angeschlossen wäre.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
iBTX-D
545,17
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Transmitter für barometrischen Druck und Temperatur; Industriefühler 137 mm, 3 m Kabel, abisolierte Leitungsenden; DIN-Schienenmontage
iBTHX-D
666,72
Lieferzeit: 12 Wochen
 
Transmitter für barometrischen Druck, Temperatur, Feuchte und Taupunkt; Industriefühler 137 mm, 3 m Kabel, abisolierte Leitungsenden; DIN-Schienenmontage
Zubehör
iBTP-5
€213,83
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Industriefühler 137 mm, 3 m Kabel, abisolierte Leitungsenden; Barometrischer Druck/Temperatur
iBTHP-5
€327,87
Lieferzeit: 1 Woche
 
Industriefühler 137 mm, 3 m Kabel, abisolierte Leitungsenden; Barometrischer Druck/Temperatur/Feuchte
RAIL-35-2
35,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
35-mm-DIN-Schiene, 2 m Länge
Serial-IP-1port
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1 virtueller COM-Port mit TCP/IP-Kommunikation
Serial-IP-4port
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4 virtuelle COM-Ports mit TCP/IP-Kommunikation
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.