Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Quick Disconnect Thermocouples with Removable Standard Size Connectors

(*)IN and (*)SS

Quick Disconnect Thermocouples with Removable Standard quick Connectors | (*)IN and (*)SS

  • Made With Class 1 Tolerance Mineral Insulated Cable
  • Probes Individually Pressure & Insulation Tested
  • Choice of Stainless Steel, Inconel or SuperOMEGACLAD™XL Sheaths
  • Standard Size Thermocouple quick connectors
  • Mating Socket with Cable Clamp Included
  • Diameters from 1.5 to 6mm
  • Connector Body Rated to 220°C
  • Mating Connector with Cable Clamp sold separately
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click on this link if you need more information about Thermocouple probes.

OMEGA™ quick disconnect thermocouple probes are manufactured from class 1 tolerance mineral insulated (MI) cable and can be formed to shape to suit many different applications. They are terminated with a standard size, round-pin, colour-coded thermocouple quick connectors. The mating socket and a cable clamp are included in the price.

Thermocouple
Alloy
Sheath Dia.
mm
Model No.
300 mm Length
Model No.
450 mm Length
Model No.
600 mm Length
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
304 SS Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
CASS-IM15(*)-300
CASS-IM30(*)-300
CASS-IM45(*)-300
CASS-IM60(*)-300
CASS-IM15(*)-450
CASS-IM30(*)-450
CASS-IM45(*)-450
CASS-IM60(*)-450
CASS-IM15(*)-600
CASS-IM30(*)-600
CASS-IM45(*)-600
CASS-IM60(*)-600
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
Inconel Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
CAIN-IM15(*)-300
CAIN-IM30(*)-300
CAIN-IM45(*)-300
CAIN-IM60(*)-300
CAIN-IM15(*)-450
CAIN-IM30(*)-450
CAIN-IM45(*)-450
CAIN-IM60(*)-450
CAIN-IM15(*)-600
CAIN-IM30(*)-600
CAIN-IM45(*)-600
CAIN-IM60(*)-600
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
SuperOMEGACLAD™XL Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
CAXL-IM15(*)-300
CAXL-IM30(*)-300
CAXL-IM45(*)-300
CAXL-IM60(*)-300
CAXL-IM15(*)-450
CAXL-IM30(*)-450
CAXL-IM45(*)-450
CAXL-IM60(*)-450
CAXL-IM15(*)-600
CAXL-IM30(*)-600
CAXL-IM45(*)-600
CAXL-IM60(*)-600
T
COPPER-CONSTANTAN
304 SS Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
CPSS-IM15(*)-300
CPSS-IM30(*)-300
CPSS-IM45(*)-300
CPSS-IM60(*)-300
CPSS-IM15(*)-450
CPSS-IM30(*)-450
CPSS-IM45(*)-450
CPSS-IM60(*)-450
CPSS-IM15(*)-600
CPSS-IM30(*)-600
CPSS-IM45(*)-600
CPSS-IM60(*)-600
J
IRON-CONSTANTAN
304 SS Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
ICSS-IM15(*)-300
ICSS-IM30(*)-300
ICSS-IM45(*)-300
ICSS-IM60(*)-300
ICSS-IM15(*)-450
ICSS-IM30(*)-450
ICSS-IM45(*)-450
ICSS-IM60(*)-450
ICSS-IM15(*)-600
ICSS-IM30(*)-600
ICSS-IM45(*)-600
ICSS-IM60(*)-600
N
OMEGALLOY™-NICROSIL-NISIL
Inconel Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
NNIN-IM15(*)-300
NNIN-IM30(*)-300
NNIN-IM45(*)-300
NNIN-IM60(*)-300
NNIN-IM15(*)-450
NNIN-IM30(*)-450
NNIN-IM45(*)-450
NNIN-IM60(*)-450
NNIN-IM15(*)-600
NNIN-IM30(*)-600
NNIN-IM45(*)-600
NNIN-IM60(*)-600
N
OMEGALLOY™-NICROSIL-NISIL
SuperOMEGACLAD™XL Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
NNXL-IM15(*)-300
NNXL-IM30(*)-300
NNXL-IM45(*)-300
NNXL-IM60(*)-300
NNXL-IM15(*)-450
NNXL-IM30(*)-450
NNXL-IM45(*)-450
NNXL-IM60(*)-450
NNXL-IM15(*)-600
NNXL-IM30(*)-600
NNXL-IM45(*)-600
NNXL-IM60(*)-600
*Specify junction type: E (Exposed), G (Grounded) or U (Ungrounded/Insulated).


Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
CAIN-IM60U-600
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Quick Disconnect thermocouple Probe, Type K , Insulated Junction, Inconel 600 Sheath, 6mm O.D., 600mm Long
CASS-IM30U-300
61,30
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Quick Disconnect thermocouple Probe, Type K , Insulated Junction, 304 SS Sheath, 3mm O.D., 300mm Long
CASS-IM30U-150
60,83
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Quick Disconnect thermocouple Probe, Type K , Insulated Junction, 304 SS Sheath, 3mm O.D., 150mm Long
CASS-IM60U-150
80,53
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Quick Disconnect thermocouple Probe, Type K , Insulated Junction, Inconel 600 Sheath, 6mm O.D., 150mm Long
CASS-IM60U-400
76,43
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Quick Disconnect thermocouple Probe, Type K , Insulated Junction, Inconel 600 Sheath, 6mm O.D., 400mm Long
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) CASS-IM30U-450 Quick Disconnect thermocouple probe, Type K, Insulated Junction, 304 SS sheath, 3mm O.D., 450mm Long, €58,83

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Thermocouple Type Wählen Sie:
CA für K type
IC für J type
CP für T type
NN für N type (Inconel or SuperOMEGACLAD™XL sheath only)
CX für E type

(2) Sheath Material Wählen Sie:
SS für Stainless steel
IN für Inconel
XL für SuperOMEGACLAD™XL

(3) Sheath Diameter Wählen Sie:
15 für 1.5mm
30 für 3.0mm
45 für 4.5mm
60 für 6.0mm

(4) Thermocouple Junction Wählen Sie:
U für Insulated/Ungrounded
G für Grounded
E für Exposed

(5) Sheath Length Wählen Sie:
300 für 300mm
450 für 450mm
600 für 600mm
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.