Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
PFA Coated Probes are the perfect solution when there is a need to measure the temperature of caustic or corrosive chemical solutions in industrial and laboratory environments. The superior corrosion resistance of PFA allows you to measure the temperature of sulfuric, hydrochloric, nitric and chromic acids, as well as caustic compounds.
Examples of some popular models are listed in the To Order Box. For full configuration availability please use the Part Number Builder.
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: Consult Sales for Custom Configurations Ordering Example: (1) CPSS-IM30G-300-PFA PFA coated thermocouple probe, type T, stainless steel sheath, 3 mm dia., grounded, 300 mm long,, €95,77
Modellkonfigurator
Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:
(1)
Thermocuple Type Wählen Sie: CASS für Chromega-Alomega Type K CPSS für Copper-Constantan Type T ICSS für Iron-Constantan Type J CXSS für Chromega-Constantan Type E
(2)
Sheath Diameter Wählen Sie: 15 für 1.5 mm 30 für 3 mm 60 für 6 mm
(3)
Sheath Length Wählen Sie: 300 für 300 mm 450 für 450 mm 600 für 600 mm
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.