Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thermoelement-Anzeiger mit 1/8 DIN-Maß

IDT

IDT Anzeiger für Thermoelemente | IDT

IDT Anzeiger für Thermoelemente

  • Rote oder grüne Anzeige
  • Auflösung 1,0 oder 0,1 Grad
  • Eingangsbereiche: Thermoelemente Typ J, K, T, E, R, S, N und L
  • Genauigkeit ±0,5°C
  • Einfachste Skalierung
  • Wechsel zwischen °C und °F auf Tastendruck
  • Speicher für Min-/Max-Werte
  • 3-stufige Programmiersperre
  • Anschluss über praxisgerechte, steckbare Schraubanschlussklemmen
Temperatur- und Prozessmessgeräte, Timer und Zähler - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der IDT ist ein 4-stelliger Anzeiger für Thermoelemente der Typen J, K, T, E, R, S, N oder L. Er ist in einem kompakten Gehäuse mit 1/8 DIN-Maß installiert, das in spritzwassergefährdeten Bereichen durch eine IP65-Schutzabdeckung geschützt werden kann. Die Signal- und Versorgungsanschlüsse sind als Schraubklemmen ausgeführt. 

Die 2-Punkt-Skalierung der Anzeige erfolgt über die Tastatur. Nach erfolgter Skalierung kann die Tastatur gesperrt werden, um unbefugten Änderungen vorzubeugen.

Als Optionen sind eine neutrale Frontscheibe sowie eine frontseitige IP65 Spritzwasser-Schutzabdeckung verfügbar.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
IDT-10
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
230 V AC, rote LED
IDT-30
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
230 V AC, grüne LED
IDT-40
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
10 - 32 V DC, rote LED
IDT-50
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
10 - 32 V DC, grüne LED
Optionen für IDT
SPC4
68,83
Lieferzeit: 1 Woche
 
Frontseitige Schutzabdeckung IP65
-BL = neutrale Ausführung ohne Newport Aufschrift 15.00€
-BX1 = Frontscheibenbeschriftung, max. 3 Zeichen 6.00€
-FS1 = kundenspezifische Skalierung 30.00€
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.