Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
*********************************************
Serie wird nicht mehr hergestellt.
*********************************************
Beschreibung
Der iFPX macht aus Rohdaten intelligente Informationen. Diese revolutionäre Technologie macht konventionelle Zählanwendungen bis zu 500 kHz Ethernet- oder Internet-fähig.
Als Ethernet-Knoten besitzt der iFPX eine eigene IP-Adresse und gibt Daten an alle autorisierten Teilnehmer in einem LAN, WAN oder dem Internet aus.
Es ist keine besondere Software erforderlich, die IP-Adresse (oder der zugewiesene Name) wird einfach in einem Web-Browser wie dem Internet Explorer eingegeben.
Der iFPX unterstützt die folgenden Netzwerkprotokolle: TCP, UDP, ARP, Telnet, DHCP, DNS und HTTP. Ein Kennwortschutz sorgt bei Bedarf für die erforderliche Zugangssicherheit.
iFPX-D
iDRN-PS-1000
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.