Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Digitale Infrarot-Thermometer für Metalloberflächen, Graphit und Keramik bis 1800°C

IGA320/23, IGA320, IS320

Pyrometer für 75°C bis 1800°C | IGA320/23, IGA320, IS320

Pyrometer für 75°C bis 1800°C

  • IGA320/23 für 75 bis 1800°C
  • IGA320 für 300 bis 1800°C
  • IS320 für 550bis 1800°C
  • Kleine Gehäuseabmessungen für einfache Installation bei beengten Platzverhältnissen
  • RS485-Schnittstelle für lange Übertragungsstrecken beim Anschluss an einen PC
  • Modell IGA320/23 mit Anschluss an einen PC über USB-Konverter oder Maschinensteuerung (SPS)
  • Analogausgang einstellbar auf 0 oder 4 bis 20 mA zum Anschluss von Standard-Auswertegeräten
  • Interne digitale Signalumformung für hohe Messgenauigkeit und lange Temperatur-Messbereiche
  • Hochwertige Optiken zum Erfassen von kleinen Messobjekten
  • Eingebautes LED-Pilotlicht zum einfachen Anvisieren des Messobjekts
Infrarot-Temperaturmessgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mehr Informationen über Infrarot-Thermometer finden Sie hier.

Die Pyrometer IS320 und IGA320 sind kurzwellige Infrarot-Messgeräte mit interner digitaler Signalverarbeitung. Sie werden eingesetzt zur berührungslosen Temperaturmessung z.B. an Metallen, Keramik und Graphit.

Durch die kleine Baugröße lassen sie sich einfach in kompakte Produktionsmaschinen integrieren, der solide und robuste Aufbau der Geräte gewährleistet dazu die hohe Betriebssicherheit auch bei rauen Umgebungsbedingungen.

Die Geräte sind mit unterschiedlichen Optiken für kleine Messfelder ausgestattet. Beim Modell IGA320/23 lassen sich diese mit einer zusätzlichen Vorsatzoptik bei einem Messabstand von 50 oder 120 mm noch mal stark verkleinern.

Das exakte Anvisieren des Messobjektes wird durch ein LED-Pilotlicht ermöglicht. Es ist automatisch aktiv und kann auch während der Messung eingeschaltet bleiben.

Zusätzlich zum Analogausgang für den Anschluss eines Auswertegerätes verfügt das Pyrometer über eine digitale RS485-Schnittstelle, über die es auch bei sehr langen Übertragungsstrecken für eine sichere Datenübertragung zum PC oder einer SPS sorgt. Die mitgelieferte Software InfraWin ermöglicht dann die grafische Darstellung und Speicherung der Temperaturmessung; ebenso lassen sich alle Geräteparameter einstellen.

Typische Einsatzgebiete
• Vorwärmen
• Glühen
• Anlassen
• Schweißen
• Schmieden
• Härten
• Sintern
• Schmelzen
• Löten
• Walzen
• Vergüten

Technische Daten
Grundmessbereiche:
   IGA320/23: 75...550°C (MB 5.5), 100...700°C (MB 7), 150...1200°C (MB 12), 200...1800°C (MB 18)
   IS320: 550...1400°C (MB 14), 600...1600°C (MB 16), 650...1800°C (MB 18)
   IGA320: 300...1300°C (MB 13), 350...1650°C (MB 16,5), 400...1800°C (MB 18)
Teilmessbereich: Beliebig innerhalb des Grundmessbereichs einstellbar (Mindestmessbereichsumfang 51°C)
Spektralbereich:
   IGA320/23: 2 bis 2,6 μm (Zentralwellenlänge 2,3 μm)
   IS320: 0,8 bis 1,1 μm
   IGA320: 1,45 bis 1,8 μm
Auflösung: 0,1°C an Schnittstelle < 0,025% des eingestellten Teilmessbereichs am Analogausgang
Emissionsgrad ε: 10,0 bis 100,0, einstellbar über Schnittstelle in Stufen von 0,1%
Optiken:
   IGA320/23: 250 mm, 800 mm
   IS320, IGA320: 250 mm (Optik 4), 600 mm (Optik 5), 1400 mm (Optik 6)
Spannungsversorgung: 24 V DC (10...30 V DC), Welligkeit < 0,5 V
Isolation: Versorgung, Analogausgang und digitale Schnittstelle sind gegeneinander galvanisch getrennt.
Analogausgang: 0/20 mA oder 4/20 mA (linear), umschaltbar
Digital-Schnittstelle: RS485 adressierbar (halbduplex); Baudrate 1200 bis 38400 Bd
Anschluss: 8-polige Steckverbindung
Visiereinrichtung: Eingebautes LED-Pilotlicht
Schutzart: IP 65 (IEC 60529)
Einbaulage: beliebig
Zul. Betriebstemperatur: 0 bis 70°C am Gehäuse
Zul. Luftfeuchtigkeit: Keine kondensierenden Bedingungen
Gewicht: max. 0,3 kg
Gehäuse: Edelstahl
Abmessungen:
   Durchmesser: 23,5 mm
   Länge (Pyrometer ohne Steckverbinder): IGA320/23: 171,5 mm, IS320, IGA320: 141,5 mm
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Pyrometer IGA320/23
IGA320-3903010
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pyrometer IGA320/23 mit Messbereich: 75-550°C (MB 5.5) und Optik: a = 250 mm
IGA320-3903020
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pyrometer IGA320/23 mit Messbereich: 75-550°C (MB 5.5) und Optik: a = 800 mm
IGA320-3903030
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pyrometer IGA320/23 mit Messbereich: 100-700°C (MB 7) und Optik: a = 250 mm
IGA320-3903040
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pyrometer IGA320/23 mit Messbereich: 100-700°C (MB 7) und Optik: a = 800 mm
IGA320-3903050
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pyrometer IGA320/23 mit Messbereich: 150-1200°C (MB 12) und Optik: a = 250 mm
IGA320-3903060
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pyrometer IGA320/23 mit Messbereich: 150-1200°C (MB 12) und Optik: a = 800 mm
IGA320-3903070
2.856,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Pyrometer IGA320/23 mit Messbereich: 200-1800°C (MB 18) und Optik: a = 250 mm
IGA320-3903080
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pyrometer IGA320/23 mit Messbereich: 200-1800°C (MB 18) und Optik: a = 800 mm
Pyrometer IGA320
IGA320-3903300
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pyrometer IGA320 mit Messbereich: 300-1300°C (MB 13) und Optik: 4 = 250 mm
IGA320-3903310
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pyrometer IGA320 mit Messbereich: 300-1300°C (MB 13) und Optik: 5 = 600 mm
IGA320-3903320
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pyrometer IGA320 mit Messbereich: 300-1300°C (MB 13) und Optik: 6 = 1400 mm
IGA320-3903370
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pyrometer IGA320 mit Messbereich: 350-1650°C (MB 16,5) und Optik: 5 = 600 mm
IGA320-3903330
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pyrometer IGA320 mit Messbereich: 400-1800°C (MB 18) und Optik: 4 = 250 mm
IGA320-3903340
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pyrometer IGA320 mit Messbereich: 400-1800°C (MB 18) und Optik: 5 = 600 mm
IGA320-3903350
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pyrometer IGA320 mit Messbereich: 400-1800°C (MB 18) und Optik: 6 = 1400 mm
Pyrometer IS320
IS320-3903200
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pyrometer IS320 mit Messbereich: 550-1400°C (MB 14) und Optik: 4 = 250 mm
IS320-3903210
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pyrometer IS320 mit Messbereich: 550-1400°C (MB 14) und Optik: 5 = 600 mm
IS320-3903220
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pyrometer IS320 mit Messbereich: 550-1400°C (MB 14) und Optik: 6 = 1400 mm
IS320-3903400
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pyrometer IS320 mit Messbereich: 600-1600°C (MB 16) und Optik: 4 = 250 mm
IS320-3903410
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pyrometer IS320 mit Messbereich: 600-1600°C (MB 16) und Optik: 5 = 600 mm
IS320-3903420
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pyrometer IS320 mit Messbereich: 600-1600°C (MB 16) und Optik: 6 = 1400 mm
IS320-3903230
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pyrometer IS320 mit Messbereich: 650-1800°C (MB 18) und Optik: 4 = 250 mm
IS320-3903240
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pyrometer IS320 mit Messbereich: 650-1800°C (MB 18) und Optik: 5 = 600 mm
IS320-3903250
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pyrometer IS320 mit Messbereich: 650-1800°C (MB 18) und Optik: 6 = 1400 mm
Anzeiger und PD-Regler für IGA320 und IS320
CN16PT-330
378,73
Lieferzeit: 7 Wochen
 
CNPt Temperatur- und Prozessregler mit PID-Regelung, 48 x 48 mm, Ausführung mit zwei elektromechanischen Relais (einpolige Wechsler). Weitere Modelle unter CNPt-Serie.
Zubehör - Mechanisch
IGA320-3834230
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Justierbare Montagehalterung, Edelstahl
IGA320-3835180
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Blasaufsatz, Edelstahl
IGA320-3835240
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
90°-Umlenkspiegel (mit Blasvorsatz)
IGA320-3835290
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Blasvorsatz für Schwenkaufsatz
IGA320-3843460
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
SCA 300, Schwenkaufsatz mit Quarzglasfenster; 24 V AC/DC
IGA320-3846170
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Montagerohr (L 600 x Ø 70 mm)
IGA320-3848770
289,58
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Nur für IGA320/23: Vorsatzoptik (für a = 50 mm bei Optik a = 250 mm)
IGA320-3848780
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Nur für IGA320/23: Vorsatzoptik (für a =120 mm bei Optik a = 250 mm)
Zubehör - Elektrisch
IGA320-3852290
174,54
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Netzteil NG DC, 100 bis 240 V AC, 50 bis 60 Hz -> 24 V DC, 1 A
IGA320-3852550
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Netzteil NG 2D, 85 bis 265 V AC, 48 bis 62 Hz -> 24 V DC, 600 mA, mit 2 Grenzkontakten
IGA320-3852600
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
USB-Nano: Konverter RS485 <--> USB
IGA320-3852610
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
USB LabKIT, Adapter RS485 <--> USB mit Pilotlichttaster u. Analogausg.-Klemme, Pyrometerkabel, Steckernetzteil 100...240 V AC
IGA320-3920030
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anschlusskabel, 2 m (gerader Stecker)
IGA320-3920040
299,42
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Anschlusskabel, 5 m (gerader Stecker)
IGA320-3920050
277,68
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Anschlusskabel, 10 m (gerader Stecker)
IGA320-3920060
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anschlusskabel, 15 m (gerader Stecker)
IGA320-3920070
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anschlusskabel, 20 m (gerader Stecker)
IGA320-3920080
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anschlusskabel, 25 m (gerader Stecker)
IGA320-3920090
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anschlusskabel, 30 m (gerader Stecker)
IGA320-3920100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Adapterkabel (0,2 m) 8-polig auf 12-poligen IGA/IS-Standardsteckverbinder
IGA320-3920130
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anschlusskabel, 2 m (Winkelstecker)
IGA320-3920140
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anschlusskabel, 5 m (Winkelstecker)
IGA320-3920150
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anschlusskabel, 10 m (Winkelstecker)
IGA320-3920160
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anschlusskabel, 15 m (Winkelstecker)
IGA320-3920170
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anschlusskabel, 20 m (Winkelstecker)
IGA320-3920180
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anschlusskabel, 25 m (Winkelstecker)
IGA320-3920190
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anschlusskabel, 30 m (Winkelstecker)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung:
Lieferumfang: Gerät mit Optik nach Wahl, Werksprüfschein und Betriebsanleitung.
Bestellhinweis: Ein Anschlusskabel ist im Lieferumfang nicht enthalten und muss separat bestellt werden.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.