Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

USB-In-Line-Signalumformer für mV/V-Messaufnehmer

IN-USBH

USB-Ausgangsoption für mV/V-Messaufnehmer | IN-USBH

USB-Ausgangsoption für mV/V-Messaufnehmer

  • High-Speed-USB-Ausgang für OMEGA-Messaufnehmer mit mV-Ausgang
  • Bis zu 1000 Messungen/Sekunde
  • Gehäuse aus Edelstahl 316
  • Halterung aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten
  • Keine zusätzlichen Linearitäts- oder thermischen Messfehler
  • Exzellente Langzeitstabilität
  • USB 2.0-abwärtskompatibel
  • Kabel mit USB-Standardstecker
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der vor Ort kalibrierbare In-Line-Signalumformer IN-USBH erlaubt eine Nachrüstung beliebiger Druck- oder Kraftaufnehmer mit mV/V-Ausgang auf einen digitalen USB-Ausgang. Die kostenlose OMEGA PC-Software verwandelt Ihren Laptop oder Ihr Windows®-Tablet mit USB-Anschluss in ein virtuelles Messgerät, einen Schreiber und Datenlogger. Die Software verarbeitet die digitalen Eingangsdaten des Messaufnehmers und exportiert die aufgezeichneten Daten im Tabellenkalkulationsformat, damit sie für spätere Betrachtungen oder Analysen zur Verfügung stehen. Die Versorgung erfolgt durch den USB-Anschluss des PCs, sodass keine externe Spannungsversorgung erforderlich ist. Zur Anpassung an langsam ablaufende oder hochdynamische Anwendungsfälle ist eine Messrate bis 1000 Hz einstellbar. Eine Halterung ist im Lieferumfang enthalten.

TECHNISCHE DATEN
Auflösung: Bis zu 5,5 signifikante Stellen
Galvanische Trennung (Mindestwert): Gehäuse gegen Ausgangsklemmen: 2 MOhm bei 50 V DC
A/D-Wandlung: 24 Bit
Sensorspeisung: 4,096 V ± 0,5%
Eingangsimpedanz: 350 Ω bis 5000 Ω
Bandbreite: DC bis 1000 Aktualisierungen pro Sekunde typisch (±3%)
Gewicht (typisch): 200 g (In-Line-Signalumformer und USB-Kabel)
Betriebstemperaturbereich: -40 bis 80°C
Anschluss, Messaufnehmerseite: 6-poliger Bajonett-Steckverbinder PT1H-10-6P (Stecker)
Anschluss, USB-Seite: USB 2.0-Kabel, 2 m
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
IN-USBH
571,84
Lieferzeit: 1 Woche
 
Vor Ort kalibrierbarer USB-In-Line-Signalumformer
PT06F10-6S-R
41,10
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Passender Gegenstecker für IN-USBH, RoHS2-konform
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Halterung und kostenloser PC-Software (Download). Bitte passenden Gegenstecker PT06F10-6S separat bestellen.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.