Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

In-Line-Signalumformer mit Wheatstone-Brücke

IN-UVI

In-Line-Signalumformer mit Wheatstone-Brücke | IN-UVI

In-Line-Signalumformer mit Wheatstone-Brücke

1.968,12 IN-UVI

  • Breites Spektrum schaltereinstellbarer Eingänge und Ausgänge
  • Galvanische Trennung von Ein- und Ausgang
  • Integrierte Speisung mit 5 oder 10 V
  • 8 schaltereinstellbare Eingangsbereiche von 0,5 bis 4 mV/V bei 10 V Aufnehmerversorgung
  • Ausgänge: 4-20 mA, 12 mA Nullstellung ±8 mA, ±5 V, ±10 V, 0-5 V, 0-10 V
  • Robustes IP65-Edelstahlgehäuse
  • Gegenüber Millivolt-Signalen viel weitere Signalübertragungsdistanzen
Mess- und Prozesstechnik - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der in einem robusten Edelstahlgehäuse sitzende In-Line-Signalumformer IN-UVI von OMEGA wird in der Verbindung zwischen Transmitter und Anzeigegerät angeordnet. Der Signalumformer liefert eine hochklassig brückengeregelte Aufnehmerversorgungsspannung für den Transmitter und wandelt das Millivolt-Signal des Transmitters in 0 bis 5, 0 bis 10, ±5, ±10 V DC oder 4 bis 20, 12 ± 8 mA.

Zu den Merkmalen des IN-UVI gehören zwei einstellbare Speisespannungen, programmierbare Verstärker mit programmierbarer Verstärkung für Signale von 0,5 mV/V bis 4 mV/V, ein breiter Nullpunkteinstellbereich und ein galvanisch getrenntes Shunt-Kalibrierrelais für die schnelle Vor-Ort-Einrichtung. Alle Ausgangsoptionen und Aufnehmerversorgungsspannungen sind vor Ort einstellbar.

Technische Daten
Betriebsspannung: 22 bis 32 V DC galvanisch vom Ausgang getrennt
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang: 500 V DC
    Kapazität: 0,022 µF
    Widerstand: 100 MΩ
Eingangsstrom: Max. 90 mA (muss sich für 200-mA-Speisung eignen)
Spannungsausgang: ±5 Volt, ±10 Volt bei max. 2 mA
Ausgangswiderstand: 60 Ω
Rauschen: 10 mV P-P bei 3 mV/V Spannungsmodus (10 V DC) 20 uA P-P Strommodus
Kurzschlussfest: Ja +Ausgang bis -Ausgang
Stromausgang: 4 bis 20 mA, 12 mA Nullstellung ±8 mA Ausgänge vor Ort programmierbar
Maximaler Bürdewiderstand: 700 Ω bei 20 mA
Betriebstemperatur: -20 bis 60°C
Ansprechzeit: 200 µs (0 bis 63%)
Aufnehmerversorgungsspannung: 5 oder 10 V DC vor Ort programmierbar
Max. Aufnehmerversorgungsstrom: 30 mA bei 10 V DC
Sensoreingangsbereich: 0,5 mV/V bis 4 mV/V in 0,5-Schritten
Shunt-Kal.: Ja; extern aktiviert
Schutzart: IP65
Langzeit-Nullpunktdrift: 0,1%/Jahr
Temperaturauswirkungen:
    Nullpunkt: 0,001%/°F (stirnseitige automatische Nullpunktkorrektur)
    Spanne: 0,0025%/°F
Linearität: 0,01%
Einstellbereich:
    Nullpunkt: ±30%
    Spanne: ±20% fein ±40% grob
Anordnung der Einstellung: Hinter den stirnseitigen Steckverbinderdeckeln
EMV-Auswirkung: <0,1% gemäß EN 61326-1 (Industrie)
Abmessungen: 134,8 L x 34,8 H x 31,2 mm (L × H × D)
Transmitteranforderungen:
Brückenspeisung: 5 V DC oder 10 V DC
Brückenempfindlichkeit: 1 bis 8 mV/V bei 5 V DC EXC., 0,5 bis 4 mV/V für 10 V DC EXC.
Brückenwiderstand: 350 bis 5000 Ω*
* Ansprechzeit 0 bis 63% (200 μS für eine 350-Ω-Brücke/1,2 ms für eine 5000-Ω-Brücke)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
IN-UVI
1.968,12
Lieferzeit: 1 Woche
 
In-Line-Signalumformer mit Wheatstone-Brücke. Passender Gegenstecker bitte separat bestellen.
Zubehör
M12.8-S-F-FM
€41,91
Lieferzeit: 1 Woche
 
8-poliger M12-Steckverbinder mit Kabelverschraubung, Eingangs-/Ausgangsanschluss
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Der passende M12 Gegenstecker gehört nicht zum Lieferumfang. Bitte separat bestellen.
Ordering Example: (1) IN-UVI In-Line-Signalumformer mit Wheatstone-Brücke, €1.968,12  plus (1) M12.5-S-F-FM 5-poliger M12-Steckverbinder, €41,91  plus (1) M12.8-S-F-FM 8-poliger M12-Steckverbinder, €41,91, €1.968,12 + 41,91 + 41,91 = €2.051,94
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.