Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Infrarot-Temperatursensoren mit 4-20 mA Ausgang

IN300

Kontaktloser Infrarot-Temperatursensor IN300 | IN300

Kontaktloser Infrarot-Temperatursensor IN300

  • ******************************************
  • Serie wurde aus dem Programm genommen.
  • Nur noch Restbestände verfügbar.
  • ******************************************
Infrarot-Temperaturmessgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mehr Informationen über Infrarot-Thermometer finden Sie hier.

Der IN300 misst die Temperatur kontaktlos und eignet sich für Messungen nicht glänzender/reflektierender metallischer Oberflächen, Kunststoffe, Gummi, Papier, Keramik, Textilien, Flüssigkeiten, Lacken, Asphalt, Holz, Glas, Nahrungsmitteln usw.
Der Emissionsfaktor ist von 0,4 bis 1 einstellbar.

Der Sensor misst Umgebungstemperaturen von -20°C bis zu 500°C (je nach Modell) mit einer Wiederholgenauigkeit von 2°C und gibt ein Ausgangssignal von 4-20 mA aus.

Dieser kompakte, in 2-Leitertechnik ausgeführte Sensor eignet sich auch für die Installation unter beengten Platzbedingungen. Ein robustes Gehäuse aus Edelstahl ermöglicht den Einsatz in Bereichen, in denen besondere Anforderungen an die Reinigung und Hygiene gestellt werden. 
Die Auswerteelektronik ist im Sensor integriert.

Für den IN300 steht eine Reihe von Zubehör-Komponenten zur Verfügung:

Montagehalterung 3 834 230

Verstellbare Montagehalterung 3 834 220

Lasermarker 3 827 070

Edelstahl-Luftspülaufsatz 3 835 180

Wasser/Luft-Kühlmantel 3 837 160



Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
IN300-(0-500C)
1.342,19
Lieferzeit: ab Lager
 
IR-Sensor mit 4-20 mA Ausgang. Temperaturbereich: 0...500°C
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.