Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Kontaktlose Infrarot-Temperatursensoren mit integrierter RS232 Schnittstelle

Serie IN5 plus

Serie IN5 plus - Kontaktlose Infrarot-Temperatursensoren mit integrierter RS232 Schnittstelle | Serie IN5 plus

  • Min/Max-Messwertspeicher
  • Analogausgang 0/4-20 mA
  • RS232 Schnittstelle mit Bedien- und Auswertesoftware, optional auch mit RS485 Schnittstelle
  • Temperaturbereiche: Nichtglänzende Oberflächen: -32 bis 900°C Glasoberflächen: 100 bis 1300°C und 400 bis 2500°C
  • Emissionsfaktor: 0,2 bis 1
  • Umgebungstemperatur bis 60°C
  • IP65 Edelstahlgehäuse
Infrarot-Temperaturmessgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mehr Informationen über Infrarot-Thermometer finden Sie hier.

Die IN5 plus Sensoren messen die Temperatur kontaktlos.

Modell IN5 plus ist für die Messung nichtglänzender Oberflächen in einem Bereich von -32 bis 900°C konzipiert. Hierzu zählen auch Metalle, deren Oberfläche durch Beschichtung, Oxidation oder andere Einflüsse nicht glänzend ist.

Die IN5/5 plus Modelle sind speziell für die Temperaturmessung von reflektierenden Glas- oder Quarzglasoberflächen in einem Bereich von 100 bis 1300°C (IN5/5-13) oder 400 bis 2500°C (IN5/5-25) ausgelegt.

Der Emissionsfaktor von 0,2 bis 1 kann direkt am Sensor oder über die integrierte RS232 Schnittstelle eingestellt werden. Der Sensor misst, je nach Modell, Temperaturen mit einer Wiederholgenauigkeit von 0,6°C und gibt ein Ausgangssignal von 0/4 bis 20 mA aus.
Die Einstellung von Emissionsfaktor, Ansprechzeit, Analogausgang, und Betriebsart Ein/Aus kann direkt am Sensor erfolgen.
Die Bedien- und Auswertesoftware der IN5 plus Serie bietet weiterhin folgende Möglichkeiten, um die Sensoren optimal an wechselnde Messaufgaben anzupassen.

  • Abfrage der Sensorinnentemperatur
  • Min/Max-Umschaltung
  • Eingabe der eingespiegelten Umgebungstemperatur
  • Einrichtung von Teilmessbereichen innerhalb des Grundmessbereichs (51°C Minimum)
  • Vorgabe von Löschzeiten für externes Löschen des Min/Max-Messwertspeichers
  • Einstellung von Geräteadresse und Baudrate
Das Schnittstellenprotokoll der IN5 plus Sensoren ermöglicht die einfache Einbindung in bestehende Messsysteme. Mit der optionalen RS485 Schnittstelle können bis zu 32 Sensoren vernetzt werden.

Bei den für IN5 plus und IN5/5 plus verfügbaren Optiken handelt es sich um Festoptiken, die vom Anwender nicht gewechselt werden können.

IN5 Festoptiken

Die IN5 plus und IN5/5 plus verfügen über Festoptiken, die vom Anwender nicht gewechselt werden können.

Die folgenden Zeichnungen geben einen Überblick über das Verhältnis von Messabstand und Messfleck.

  • M   = bezeichnet den Durchmesser des Messfleckes
  • a   = bezeichnet den Messabstand bis zum engsten Punkt des Strahlengangs
Dabei wird der Messabstand jeweils ab der Linsenvorderfläche gemessen.

Bei Messabstand a = 0 mm entspricht der Durchmesser des Messfleckes M dem Durchmesser der Blende des Objektivs

Festoptik der IN5 plus Modelle für nichtglänzende Oberflächen: Messbereich -32 bis 900°C

Festoptik der IN5/5 Modelle für Glasoberflächen: Messbereich 100 bis 1300°C

Festoptik der IN5/5 Modelle für Glasoberflächen: Messbereich 400 bis 2500°C



Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
IN5 plus Modelle für nichtglänzende Oberflächen: Messbereich -32 bis 900°C
IN5-200
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
RS232 Schnittstelle
IN5-400
2.015,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
RS232 Schnittstelle und Lasermarker
IN5-210
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
RS485 Schnittstelle
IN5-410
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
RS485 Schnittstelle und Lasermarker
IN5-220
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
RS232 Schnittstelle
IN5-420
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
RS232 Schnittstelle und Lasermarker
IN5-230
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
RS485 Schnittstelle
IN5-430
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
RS485 Schnittstelle und Lasermarker
IN5-240
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
RS232 Schnittstelle
IN5-440
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
RS232 Schnittstelle und Lasermarker
IN5-250
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
RS485 Schnittstelle
IN5-450
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
RS485 Schnittstelle und Lasermarker
Zubehör
3 820 330
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anschlusskabel, Länge 5 m, inkl. RS232-Adapter mit 9-poliger Sub-D-Buchse (gerade Sensor-Anschlussbuchse)
Weitere Optiken, Temperaturbereich und Optionen auf Anfrage
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Im Lieferumfang ist kein Anschlusskabel enthalten. Es ist zum Betrieb des Gerätes jedoch notwendig. Deshalb bitte unbedingt ein Anschlusskabel mitbestellen.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.