Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Digitale Infrarot-Pyrometer

IN510, IN520

IN510, IN520 Digitale Infrarot-Pyrometer | IN510, IN520

IN510, IN520 Digitale Infrarot-Pyrometer

  • ***************************************
  • Serie wurde aus dem Programm genommen.
  • Nur noch Restbestände verfügbar.
  • ***************************************
Infrarot-Temperaturmessgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Hier erfahren Sie mehr über Infrarot-Thermometer.

Die digitalen Infrarot-Pyrometer IN510, IN520 sind digitale Messgeräte zur berührungslosen Temperaturmessung von nichtmetallischen oder beschichteten metallischen Objekten. Die Modelle IN510 und IN520 sind mit einem beleuchtetem LC-Display ausgestattet, das die aktuelle Messtemperatur anzeigt. Alle verfügbaren Geräteparameter lassen sich über die eingebaute Tastatur einstellen. Die Modelle IN510-N und IN520-N besitzen kein Display und keine Tastatur, da sie über die Schnittstelle parametriert werden.

Alle Geräte sind ab Werk mit einem Miniatur-Sensorkopf aus Edelstahl ausgestattet, das optische Distanzverhältnis beträgt 10:1 oder 2:1 und je nach Ausführung können sie in Umgebungstemperaturen von bis zu 85°C oder 180°C ohne Kühlung eingesetzt werden.

Optik 2:1 Optik 2:1 für IN510, IN520
 
Optik 10:1   Optik 10:1 für IN510, IN520
 
Vorsatzoptik  
(für IN510 mit 
10:1-Optik)
Vorsatzoptik für IN510 mit 10:1-Optik
 

Zubehör

Für die digitalen Infrarot-Pyrometer IN510, IN520 steht folgendes Zubehör zur Verfügung:

Anschlusskabel für IN510, IN520
IN500-3821010

Anschlusskabel   
Montagewinkel, justierbar, 
für Sensorkopf IN510, IN520
IN500-3834380

Montagewinkel, justierbar
Montagewinkel, fest, 
für Sensorkopf IN510, IN520
IN500-3834370
Montagewinkel, fest
 
Vorsatzlinse für IN510, 
a = 17 mm, M = 2 mm
IN500-3848790
Vorsatzlinse
Blasvorsatz für IN510, IN520 
(nur für Optik 10:1)
IN500-3835330
Blasvorsatz
Blasvorsatz mit 90°-Umlenkeinheit 
für IN510, IN520 (nur für Optik 10:1)
IN500-3835340
Blasvorsatz mit 90°-Umlenkeinheit


Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
IN510: Sensorkopftemperatur 85°C
IN510 (3 874 460)
808,56
Lieferzeit: ab Lager
 
IN510: Sensorkopftemperatur 85°C max., Optik 10:1, 3 m-Kabel
IN510 (3 874 260)
410,00
Lieferzeit: ab Lager
 
IN510-N: Sensorkopftemperatur 85°C max., Optik 10:1, 3 m-Kabel, ohne Display ACHTUNG: DER ANGEZEIGTE PREIS IST AKTUELL NICHT GÜLTIG, BITTE BEI info@omega.de ANFRAGEN
IN520: Sensorkopftemperatur 180°C
IN520 (3 874 390)
952,05
Lieferzeit: ab Lager
 
IN520: Sensorkopftemperatur 180°C max., Optik 2:1, 15 m-Kabel
IN520 (3 874 480)
911,49
Lieferzeit: ab Lager
 
IN520: Sensorkopftemperatur 180°C max., Optik 10:1, 3 m-Kabel
Zubehör
IN500 (3 834 370)
50,75
Lieferzeit: ab Lager
 
Montagewinkel, fest, für Sensorkopf IN510, IN520
IN500 (3 834 380)
75,94
Lieferzeit: ab Lager
 
Montagewinkel, justierbar, für Sensorkopf IN510, IN520
IN500 (3 835 330)
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Blasvorsatz für IN510, IN520 (nur für Optik 10:1)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.